/content/sps/it/it/search-results.html

    multi gas

    MultiRAE Lite a pompa ATX DIF

    Rilevatore multigas wireless e portatile

    Panoramica
    Questo rilevatore multigas offre un rilevamento e un monitoraggio versatile e personalizzabile di un massimo di sei gas, disponibile sia nei modelli con pompa che in quelli con aria diffusa. Con più di 25 sensori tra cui scegliere, la più ampia selezione della sua categoria, può testare VOC, sostanze combustibili e una serie di minacce tossiche, oltre a monitorare livelli di ossigeno sufficienti: questo lo rende una scelta eccellente per la protezione personale e il rilevamento delle perdite in una vasta gamma di settori e applicazioni. La connessione wireless invia i dati su minacce e allarmi in tempo reale a un comando centrale, fornendo una maggiore consapevolezza per una rapida risposta agli incidenti. Inoltre, i sensori, gli allarme e le batterie di ricambio, il grande schermo, i test a impatto e la taratura automatizzati ne facilitano l'uso e la manutenzione. Features and Benefits: •multigas per 1-6 gas • Modelli a pompa e a diffusione disponibili • Allarme man down • Più di 25 diversi sensori chimici • Test a impatto e taratura completamente automatici • Accesso in tempo reale alle letture al comando centrale • Possibilità di sostituire i sensori secondo necessità • Manutenzione semplice con sensori, pompe e batterie di ricambio • Allarme wireless locale e remoto a 5 vie • Capacità multilingue fino a 18 lingue • Gestione dei dispositivi con Honeywell Sotera™ Express Application: • Laboratori clandestini • Accesso a spazi confinati • Risposta alle emergenze • Pulizia/risanamento ambientale • Esplorazione • Assistenza incendi • Fracking • Intervento per materiali pericolosi • Arresto impianto e tempo di risposta • Ricerca e soccorso urbano
    Specifiche

    Dimension & Weight

    • Peso
      • 880
    • Dimensioni dello strumento
      • 193 mm x 96,5 mm x 66 mm (7,6” x 3,8” x 2,6” D)

    Temperature

    • Temperatura max
      • 50

    Marchio

    • Marchio
      • RAE

    Intervallo

    • Range di umidità
      • 0%-95% percent
    • Campo del sensore
      • NH3 (0-100ppm)- CO (0-2000ppm)- H2S (0-200ppm)- CL2 (0-50ppm)- CLO2 (0-1ppm)- ETO (0-100ppm)- HCHO (0-10ppm)- HCN (0-50ppm)- CH3-SH (0-10ppm)- NO (0-250ppm)- NO2 (0-20ppm)- O2 (0-30%vol)- PH3 (0-20ppm)- SO2 (0-20ppm)- VOC (0-5000ppm)- LEL (0-100%LEL)- CO2 (0-50000ppm)

    Alarm

    • Tipo allarme
      • Acustico, visivo, a vibrazione

    Battery & Charging

    • Durata batterie
      • 12-18 hours

    Certifications

    • Norme
      • CSA: Classe I, Divisione 1, Gruppi A, B, C e D, T4

    Datalogging

    • Registrazione dati
      • Funzione di registrazione dati continua (6 mesi per 5 sensori a intervalli di 1 minuto, 24/7)

    Features & Benefits

    • Benefici
      • Altamente versatile e personalizzabile

    Opzioni

    • Opzioni utente
      • 3 tasti di funzionamento e programmazione (modalità, Y/+- e N/-). È possibile selezionare più opzioni utente

    Sampling

    • Range della pompa di campionamento
      • 30 m (100 piedi) meter

    Warranty

    • Garanzia
      • Quattro anni sui sensori di O2 liquido

    Wireless

    • Tecnologia wireless
      • BLE

    Additional Specifications

    • Tipo di gas
      • NH3, CO, H2S, CL2, CLO2, ETO, HCHO, HCN, CH3, SH, NO, NO2, O2, PH3, SO2, VOC, LEL, CO2

    Dimension & Weight

    • Peso
      • 880
    • Dimensioni dello strumento
      • 193 mm x 96,5 mm x 66 mm (7,6” x 3,8” x 2,6” D)

    Temperature

    • Temperatura max
      • 50

    Marchio

    • Marchio
      • RAE

    Intervallo

    • Range di umidità
      • 0%-95% percent
    • Campo del sensore
      • NH3 (0-100ppm)- CO (0-2000ppm)- H2S (0-200ppm)- CL2 (0-50ppm)- CLO2 (0-1ppm)- ETO (0-100ppm)- HCHO (0-10ppm)- HCN (0-50ppm)- CH3-SH (0-10ppm)- NO (0-250ppm)- NO2 (0-20ppm)- O2 (0-30%vol)- PH3 (0-20ppm)- SO2 (0-20ppm)- VOC (0-5000ppm)- LEL (0-100%LEL)- CO2 (0-50000ppm)

    Alarm

    • Tipo allarme
      • Acustico, visivo, a vibrazione

    Battery & Charging

    • Durata batterie
      • 12-18 hours

    Certifications

    • Norme
      • CSA: Classe I, Divisione 1, Gruppi A, B, C e D, T4

    Datalogging

    • Registrazione dati
      • Funzione di registrazione dati continua (6 mesi per 5 sensori a intervalli di 1 minuto, 24/7)

    Features & Benefits

    • Benefici
      • Altamente versatile e personalizzabile

    Opzioni

    • Opzioni utente
      • 3 tasti di funzionamento e programmazione (modalità, Y/+- e N/-). È possibile selezionare più opzioni utente

    Sampling

    • Range della pompa di campionamento
      • 30 m (100 piedi) meter

    Warranty

    • Garanzia
      • Quattro anni sui sensori di O2 liquido

    Wireless

    • Tecnologia wireless
      • BLE

    Additional Specifications

    • Tipo di gas
      • NH3, CO, H2S, CL2, CLO2, ETO, HCHO, HCN, CH3, SH, NO, NO2, O2, PH3, SO2, VOC, LEL, CO2
    • Peso : 880
    • Temperatura max : 50
    • Marchio : RAE
    • Dimensioni dello strumento : 193 mm x 96,5 mm x 66 mm (7,6” x 3,8” x 2,6” D)
    • Range di umidità : 0%-95% percent
    • Campo del sensore : NH3 (0-100ppm)- CO (0-2000ppm)- H2S (0-200ppm)- CL2 (0-50ppm)- CLO2 (0-1ppm)- ETO (0-100ppm)- HCHO (0-10ppm)- HCN (0-50ppm)- CH3-SH (0-10ppm)- NO (0-250ppm)- NO2 (0-20ppm)- O2 (0-30%vol)- PH3 (0-20ppm)- SO2 (0-20ppm)- VOC (0-5000ppm)- LEL (0-100%LEL)- CO2 (0-50000ppm)
    • Tipo allarme : Acustico, visivo, a vibrazione
    • Durata batterie : 12-18 hours
    • Norme : CSA: Classe I, Divisione 1, Gruppi A, B, C e D, T4
    • Registrazione dati : Funzione di registrazione dati continua (6 mesi per 5 sensori a intervalli di 1 minuto, 24/7)
    • Benefici : Altamente versatile e personalizzabile
    • Opzioni utente : 3 tasti di funzionamento e programmazione (modalità, Y/+- e N/-). È possibile selezionare più opzioni utente
    • Range della pompa di campionamento : 30 m (100 piedi) meter
    • Garanzia : Quattro anni sui sensori di O2 liquido
    • Tecnologia wireless : BLE
    • Tipo di gas : NH3, CO, H2S, CL2, CLO2, ETO, HCHO, HCN, CH3, SH, NO, NO2, O2, PH3, SO2, VOC, LEL, CO2
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    MAA6-0000000-021
    MR LTATXDIF N-WS
    MAA6-0000000-021
    MR LTATXDIF N-WS
    MAA6-0000450-020
    MR LTATXDIF NONO2 N-WS
    MAA6-0000450-020
    MR LTATXDIF NONO2 N-WS
    MAA6-00C1E00-020
    MR LTATXDIF LELO2 N-WS
    MAA6-00C1E00-020
    MR LTATXDIF LELO2 N-WS
    MAA6-0104523-031
    MR LTATXDIFH2SNONO2COSO2N-WS
    MAA6-0104523-031
    MR LTATXDIFH2SNONO2COSO2N-WS
    MAA6-0106800-020
    MR LTATXDIFH2SCl2NH3 N-WS
    MAA6-0106800-020
    MR LTATXDIFH2SCl2NH3 N-WS
    MAA6-01C12E0-020
    MR LTATXDIFH2SLELCOO2 N-WS
    MAA6-01C12E0-020
    MR LTATXDIFH2SLELCOO2 N-WS
    MAA6-02035E0-020
    MR LTATXDIFCOSO2NO2O2 N-WS
    MAA6-02035E0-020
    MR LTATXDIFCOSO2NO2O2 N-WS
    MAA6-0204000-020
    MR LTATXDIFCONO N-WS
    MAA6-0204000-020
    MR LTATXDIFCONO N-WS
    MAA6-02C1035-020
    MR LTATXDIFCOLEL SO2NO2N-WS
    MAA6-02C1035-020
    MR LTATXDIFCOLEL SO2NO2N-WS
    MAA6-02C1M00-020
    MR LTATXDIFCOLELH2 N-WS
    MAA6-02C1M00-020
    MR LTATXDIFCOLELH2 N-WS