fixed flame detectors
FS24X Plus
Triple IR Flame Detector
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Progettato per le aree pericolose, l'FS24X Plus ha diverse certificazioni marine ed è classificato SIL2 per applicazioni di sistemi di sicurezza strumentati.
Caratteristiche e vantaggi:
- Rilevazione affidabile
- Risposta rapida a un'ampia gamma di incendi di idrocarburi e idrogeno, anche in condizioni di scarsa visibilità
- Diagnostica avanzata, compresa la chiarezza della finestra pulizia del vetro per mantenere la protezione del sito Facile da usare
- Parasole e staffa di montaggio standard o marina inclusi per posizionare installare rapidamente e facilmente il rilevatore in una posizione ottimale.
- Il potente software FlameManager sostituisce i dip switch tradizionali per la configurazione del rilevatore e fornisce una diagnostica semplificata e FirePics™ post evento.
- L'anello HALO a LED multicolore ad alta visibilità fornisce una chiara indicazione dello stato del dispositivo fino a 15 metri di distanza, anche in ambienti esterni luminosi
- I sensori a lungo raggio e grandangolari rilevano gli incendi a 60m (200ft) per 1ft2 (0.1) n-Heptane. 1m2) di n-eptano
- m2
- Uscite multiple, tra cui 4-20mA, relè, HART® e comunicazione Modbus, tutti standard
- Risponde a un'ampia gamma di incendi di idrocarburi come n-eptano, metano, butano, propano, etanolo, metanolo, diesel, cherosene, JP-4 e IPA, nonché idrogeno
- Velocità di risposta in genere 5 secondi
Standards & Certifications
- Certificazioni - Prestazioni
- EN54-10: Classe 1 (Sensibilità media, alta, molto alta), Classe 2 (Sensibilità bassa)
- FM3260
- Certificazioni - Hazloc
- ATEX: II 2 G Ex db IIC T5 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67;
- CCC - In attesa
- IECEx: Ex db IIC T5 Gb; Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67;
- INMETRO
- cFMus: Classe I, Div 1, Grps A,B,C,D; Classe II/III, Div 1, Grps E,F,G NEMA 4X
- Certificazioni - Altre
- IEC61508 SIL 2 Certificato da TUV Sud
- Omologazione marittima secondo ABS, Lloyds, BV, DNV.
Funzioni
- Benefici
- Evitare i falsi allarmi in modo robusto
- Installazione e messa in servizio semplici
- Manutenzione semplice
- Prestazioni superiori in condizioni meteorologiche avverse (attraverso il fumo, la pioggia, la nebbia e la foschia).
- Senza calibrazione
- Caratteristiche
- Anello luminoso ad alta visibilità
- Certificazioni marine multiple
- Modbus, HART®, 4-20 mA, relè Standard
- Staffa di montaggio e parasole inclusi
- Tecnologia collaudata del sensore triplo IR
Material Specifications
- Materiale
- Acciaio inox 316
- Alluminio a basso contenuto di rame con vernice di grado marino
Technical Specifications
- Metodo di rilevamento
- Triple IR
Standards & Certifications
- Certificazioni - Prestazioni
- EN54-10: Classe 1 (Sensibilità media, alta, molto alta), Classe 2 (Sensibilità bassa)
- FM3260
- Certificazioni - Hazloc
- ATEX: II 2 G Ex db IIC T5 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67;
- CCC - In attesa
- IECEx: Ex db IIC T5 Gb; Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67;
- INMETRO
- cFMus: Classe I, Div 1, Grps A,B,C,D; Classe II/III, Div 1, Grps E,F,G NEMA 4X
- Certificazioni - Altre
- IEC61508 SIL 2 Certificato da TUV Sud
- Omologazione marittima secondo ABS, Lloyds, BV, DNV.
Funzioni
- Benefici
- Evitare i falsi allarmi in modo robusto
- Installazione e messa in servizio semplici
- Manutenzione semplice
- Prestazioni superiori in condizioni meteorologiche avverse (attraverso il fumo, la pioggia, la nebbia e la foschia).
- Senza calibrazione
- Caratteristiche
- Anello luminoso ad alta visibilità
- Certificazioni marine multiple
- Modbus, HART®, 4-20 mA, relè Standard
- Staffa di montaggio e parasole inclusi
- Tecnologia collaudata del sensore triplo IR
Material Specifications
- Materiale
- Acciaio inox 316
- Alluminio a basso contenuto di rame con vernice di grado marino
Technical Specifications
- Metodo di rilevamento
- Triple IR
- Certificazioni - Prestazioni : EN54-10: Classe 1 (Sensibilità media, alta, molto alta), Classe 2 (Sensibilità bassa)|FM3260
- Certificazioni - Hazloc : ATEX: II 2 G Ex db IIC T5 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67;|CCC - In attesa|IECEx: Ex db IIC T5 Gb; Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67;|INMETRO|cFMus: Classe I, Div 1, Grps A,B,C,D; Classe II/III, Div 1, Grps E,F,G NEMA 4X
- Certificazioni - Altre : IEC61508 SIL 2 Certificato da TUV Sud|Omologazione marittima secondo ABS, Lloyds, BV, DNV.
- Benefici : Evitare i falsi allarmi in modo robusto|Installazione e messa in servizio semplici|Manutenzione semplice|Prestazioni superiori in condizioni meteorologiche avverse (attraverso il fumo, la pioggia, la nebbia e la foschia).|Senza calibrazione
- Caratteristiche : Anello luminoso ad alta visibilità|Certificazioni marine multiple|Modbus, HART®, 4-20 mA, relè Standard|Staffa di montaggio e parasole inclusi|Tecnologia collaudata del sensore triplo IR
- Materiale : Acciaio inox 316|Alluminio a basso contenuto di rame con vernice di grado marino
- Metodo di rilevamento : Triple IR
Accedi per visualizzare piu documenti.
Una volta effettuato l’accesso, potresti avere la possibilità di accedere a documenti aggiuntivi relativi al tuo account.
Scheda Tecnica
Manuali e Guide
Software
Opuscolo
Certificato
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione