Stampanti industriali
Stampante industriale M-Class Mark II
Stampante industriale M-Class Mark II
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le stampanti M-Class™ Mark II offrono grande valore per le applicazioni di magazzino, sanitarie, logistiche e di vendita al dettaglio. Sono in grado di tenere il passo con le applicazioni con elevata richiesta di etichette, assicurando prestazioni più alte rispetto a molte stampanti della loro categoria. Il design modulare e le opzioni installabili in loco riducono i tempi di inattività e migliorano l’efficienza.
- Il display grafico LCD retroilluminato da 128x64 a cinque pulsanti è di facile lettura, consentendo una configurazione facilitata delle etichette.
- La struttura robusta include un telaio in alluminio pressofuso di precisione.
- Menu multilingue disponibile in inglese, spagnolo, tedesco, italiano e francese.
- Utilizza il diffuso DPL e supporta linguaggi di comando della stampante PL-Z (Zebra), PL-I (Intermec) e PL-B (Boca) per la massima facilità di emulazione.
- Il design modulare consente di utilizzare opzioni aggiornabili sul campo dall’utente, come il trasferimento termico e il riavvolgitore interno.
Le compatte stampanti industriali M-Class Mark II incidono poco sul budget, ma forniscono prestazioni di stampa di livello industriale con un ingombro compatto.Sono perfette per le applicazioni di magazzino, sanitarie, logistiche e di vendita al dettaglio. Grazie all’ingombro ridotto (misurano 259 x 257 x 462 mm), sono ideali per gli utenti che hanno bisogno della potenza di una stampante industriale, ma che devono fare i conti con le limitazioni di spazio.Le stampanti M-Class Mark II consentono anche di ridurre il costo totale di proprietà grazie ai componenti di facile manutenzione. Inoltre, sono versatili, in quanto possono essere utilizzate in un’ampia varietà di applicazioni, con una vasta gamma di compatibilità dei supporti, connettività, emulazione e componenti opzionali.
Le specifiche includono:
- Testina di stampa: Termica diretta; trasferimento termico opzionale
- Risoluzione: 8 dot/mm (203 dpi); 12 dot/mm (300 dpi) opzionale
- Larghezza del rullo di carta: da 19 a 118,1 mm
- Larghezza di stampa massima: 108 mm
- Velocità di stampa: •: M-4206: 152 mms (6 ips), 8 mmps (203 dpi) M-4210: 254 mms (10 ips), 8 mmps (203 dpi) M-4308: 203 mms (8 ips), 12 mmps (300 dpi)
- Porte di comunicazione: Connettività seriale, parallela e USB; LAN Ethernet 10/100 cablata opzionale; standard wireless 802.11b/g# opzionale
Scheda Tecnica
Manuali e Guide
Informazioni sulle normative
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione