/content/sps/it/it/search-results.html

    half masks

    Semimaschera HM500 Honeywell North® (DPI SELF-SERVICE)

    Versione PSS della semimaschera HM500 Disponibile per 3 diverse applicazioni: tutti i tipi di polveri / vernici a spruzzo / manipolazione di prodotti chimici.

    Panoramica

    HM500 è: una semimaschera leggera e resistente, che garantisce un comfort e una praticità: superiori, in particolare per l&rsquo:uso prolungato. Compatibile con i filtri a baionetta.

    • Molto leggera
    • Ottimo campo visivo grazie ai filtri abbassati
    • Struttura rigida esterna rimuovibile a scatto, per facilitare le operazioni di smontaggio e pulizia
    • La funzione drop-down elimina la necessità: di togliere il casco o le cuffie per una rapida pausa nel lavoro
    • Semplice pulizia e manutenzione
    • Tenuta efficace per tutto il turno di lavoro
    • Compatibilità: con altri DPI
    • Prodotto adatto per ambienti di lavoro esplosivi

    .

    INFORMAZIONI SULL'IMBALLAGGIO PSS
    L'imballaggio è: per la vendita al dettaglio, confezionamento appendibile. Illustrazioni dei campi applicativi, vantaggi del prodotto, traduzione in 14 lingue, codice a barre EAN13.

    .

    Specifiche

    Technical Specifications

    • Filter System
      • Double Filter
    • Cartridge Type
      • Bayonet N-Series Filter
    • Filtration Type
      • N-Series Particulate Filters, Combination Filters
    • Gas/Vapor Protection Type
      • Gas, Vapor
    • Connection
      • Bayonet

    Funzioni

    • Strap Style
      • Threaded Fixed
      • Threaded Fixed Drop Down
    • Color
      • Black
    • Features & Benefits
      • Increased Comfort, Clear Line of Sight, Suited for Many Environments, Easy Fit Checking, Drop-down Function Replaces Need to off Hardhat or Earmuff for Quick Work Break

    Material Specifications

    • Facepiece Material
      • Elastomeric

    Standards & Certifications

    • Cartridge/Filter Rating
      • P3

    Dimensions & Weight

    • Mask Size
      • Large
      • Medium
      • Small

    Applications & Compatibility

    • For Use With
      • Compatible With N-Series Filters & Cartridges
    • Recommended Industry
      • Oil & Gas: Chemical Processing, Pharmaceutical: Maintenance, Laboratories, General Manufacturing: Assembling, Painting, Metal Industry: Welding Applications, Construction: Respirable Crystalline Silica
    • Disposable/Reusable
      • Reusable

    Panoramica

    • Brand
      • Honeywell North
    • Product Series
      • HM500 Series

    Technical Specifications

    • Filter System
      • Double Filter
    • Cartridge Type
      • Bayonet N-Series Filter
    • Filtration Type
      • N-Series Particulate Filters, Combination Filters
    • Gas/Vapor Protection Type
      • Gas, Vapor
    • Connection
      • Bayonet

    Funzioni

    • Strap Style
      • Threaded Fixed
      • Threaded Fixed Drop Down
    • Color
      • Black
    • Features & Benefits
      • Increased Comfort, Clear Line of Sight, Suited for Many Environments, Easy Fit Checking, Drop-down Function Replaces Need to off Hardhat or Earmuff for Quick Work Break

    Material Specifications

    • Facepiece Material
      • Elastomeric

    Standards & Certifications

    • Cartridge/Filter Rating
      • P3

    Dimensions & Weight

    • Mask Size
      • Large
      • Medium
      • Small

    Applications & Compatibility

    • For Use With
      • Compatible With N-Series Filters & Cartridges
    • Recommended Industry
      • Oil & Gas: Chemical Processing, Pharmaceutical: Maintenance, Laboratories, General Manufacturing: Assembling, Painting, Metal Industry: Welding Applications, Construction: Respirable Crystalline Silica
    • Disposable/Reusable
      • Reusable

    Panoramica

    • Brand
      • Honeywell North
    • Product Series
      • HM500 Series
    • Filtration Type : N-Series Particulate Filters, Combination Filters
    • Cartridge Type : Bayonet N-Series Filter
    • Filter System : Double Filter
    • Strap Style : Threaded Fixed|Threaded Fixed Drop Down
    • Connection : Bayonet
    • Facepiece Material : Elastomeric
    • Cartridge/Filter Rating : P3
    • Gas/Vapor Protection Type : Gas, Vapor
    • Mask Size : Large|Medium|Small
    • Recommended Industry : Oil & Gas: Chemical Processing, Pharmaceutical: Maintenance, Laboratories, General Manufacturing: Assembling, Painting, Metal Industry: Welding Applications, Construction: Respirable Crystalline Silica
    • For Use With : Compatible With N-Series Filters & Cartridges
    • Brand : Honeywell North
    • Disposable/Reusable : Reusable
    • Product Series : HM500 Series
    • Color : Black
    • Features & Benefits : Increased Comfort, Clear Line of Sight, Suited for Many Environments, Easy Fit Checking, Drop-down Function Replaces Need to off Hardhat or Earmuff for Quick Work Break
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
    HM50055PSS
    Half mask HM501 & Filter N-SERIES BAYOTWIN A2P3 R
    HM50055PSS
    Half mask HM501 & Filter N-SERIES BAYOTWIN A2P3 R
    HM50059PSS
    Half mask HM501 & Filter N-SERIES BAYOTWIN ABEK1P3 R
    HM50059PSS
    Half mask HM501 & Filter N-SERIES BAYOTWIN ABEK1P3 R