/content/sps/it/it/search-results.html

    air purifying respirator apr

    N5400

    Semplicità e durevolezza

    Panoramica
    • Maschera a pieno facciale in morbido elastomero: bardatura a quattro punti e attacco filtri a vite, per filtri di classe 1 - serie N.
    • Facile da utilizzare: ottima aderenza al viso.
    • Elevata resistenza alle sostanze chimiche.
    • Visiera in policarbonato: con robusto trattamento antigraffio e resistente agli impatti, campo visivo di 200?.
    Descrizione tecnica:
    Corpo Elastomero
    Schermo Policarbonato
    Bardatura Bardatura regolabile a 4 punti
    Sistema bifiltro Attacchi 'SERIE N'
    Inserto per lenti correttive In opzione

    Norma EN136
    Per gas e vapori: FPN 2.000 - FPO 20*
    Per particelle con P3: FPN 2.000 - FPO 40
    Per gas con P3: FPN 2.000 - FPO 20*
    Per filtri antigas di classe 1: 10 o fino a 1.000 ppm (a seconda del più basso tra i due valori)
    Per filtri antigas di classe 2: 10 o fino a 5.000 ppm (a seconda del più basso tra i due valori)