/content/sps/it/it/search-results.html

    boots

    WIN S3 HI CI SRC

    100% privo di metalli, Linea bassa, Tomaia in microfibra traspirante, Fodera Artico 3D che copre interamente il piede, Strato intermedio anti-perforazione FLEXIUM™ privo di metallo, Suola antistatica, Suola in poliuretano a doppia densità

    Panoramica

    Un&rsquo:ampia gamma di vantaggi
    I modelli della gamma Ultimate Footwear combinano innovazione, comfort e sicurezza e sono ugualmente efficaci sia all&rsquo:interno che all&rsquo:esterno. Sono progettati per soddisfare tutte le norme di sicurezza applicabili e le esigenze degli utilizzatori.
    Innovazione
    Il concetto esclusivo di onda ergonomica che sta alla base del design dei modelli della gamma Ultimate Footwear offre una protezione che parte dal tallone e arriva fino alla punta dei piedi. Dato che è: stato progettato per imitare il movimento naturale del piede, il concetto di onda offre:
    &bull: elevato assorbimento degli urti in corrispondenza del punto di contatto tra tallone e suolo:
    &bull: maggiore stabilità: per tallone e intersuola:
    &bull: maggiore propulsione in corrispondenza delle punte dei piedi per
    garantire un movimento fluido.
    Comfort
    Ultimate Footwear è: facile da indossare per tutta la giornata e offre una protezione senza compromessi a livello di comfort in quanto consente di camminare con un movimento naturale. Non tralasciando le altre caratteristiche che ne aumentano la praticità::
    &bull: costruzione flessibile (combinata con un&rsquo:ottima resistenza alle flessioni ripetute):
    &bull: puntale di sicurezza in materiale composito (50% più: leggero dell&rsquo:acciaio):
    &bull: fodera traspirante:
    &bull: sistema di adattamento modulare della soletta (la soletta standard in dotazione può: essere cambiata a scelta tra due solette personalizzate per garantire una vestibilità: ottimale):
    &bull: tallone imbottito (che garantisce un elevato assorbimento degli urti
    attraverso fori in posizioni specifiche).

    Specifiche
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list