/content/sps/it/it/search-results.html
    Stiamo lavorando per migliorare la vostra esperienza. Durante questo periodo potrebbero verificarsi interruzioni temporanee. Vi ringraziamo per la pazienza e la comprensione.

    boots

    Sprinter Blue S3

    Sprinter Blue S3

    Panoramica
    Workers need safe, yet comfortable footwear for long shifts to help keep them safe and prevent foot fatigue. That’s why we constructed Honeywell Agile with a flexible and lighter design. Influenced by the look and feel of sports shoes, we built this range with an ergonomic design that mimics the foot’s natural movement.

    Sprinter Blue S3 SRC ESD
     
    • Low-cut style
    • Lighter composite, fiberglass toecap
    • Flexible stretched textile with knitted upper
    • 3D Mesh lining
    • EVA midsole and rubber outsole
    • Patent-pending Wear-off indicators
    • EN 61340-5-1:2016 - ESD marking (electrical resistance)
    • EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
    • Two DGUV 112-191 certified insocks
    • Premium antibacterial insock

     
    Specifiche

    Altro

    • Chiusura
      • Lacci
    • Vantaggi
      • ESD, Privo di metallo, Assorbimento degli urti sul tallone, Compatibile con la soletta ortopedica, Flessibilità
    • Tipo di prodotto
      • Scarpe basse
    • Taglie
      • 35-49
    • Suola antiperforazione (pierce resistance)
      • Non metallico
    • Senza Metallo
      • sì
    • Risks
      • Resistenza alla perforazione, Impatto, Tenuta, Presa in liquido, Il calore, ESD, ESD
    • Puntale di protezione
      • Composito
    • Modello
      • 6250121
    • Materiale e finitura della tomaia
      • Tessuto
    • Materiale della tomaia
      • Tessile
    • Materiale della suola
      • Gomma
      • Gomma
      • Gomma
    • Materiale della fodera
      • Mesh
    • Finitura del materiale della fodera
      • Traspirante
    • EN 61340-5-1:2016 (ESD)
      • sì
    • DGUV 112-191 (compatibile con le suolette ortopediche)
      • sì
    • Colore
      • Nero, Blu

    Altro

    • Chiusura
      • Lacci
    • Vantaggi
      • ESD, Privo di metallo, Assorbimento degli urti sul tallone, Compatibile con la soletta ortopedica, Flessibilità
    • Tipo di prodotto
      • Scarpe basse
    • Taglie
      • 35-49
    • Suola antiperforazione (pierce resistance)
      • Non metallico
    • Senza Metallo
      • sì
    • Risks
      • Resistenza alla perforazione, Impatto, Tenuta, Presa in liquido, Il calore, ESD, ESD
    • Puntale di protezione
      • Composito
    • Modello
      • 6250121
    • Materiale e finitura della tomaia
      • Tessuto
    • Materiale della tomaia
      • Tessile
    • Materiale della suola
      • Gomma
      • Gomma
      • Gomma
    • Materiale della fodera
      • Mesh
    • Finitura del materiale della fodera
      • Traspirante
    • EN 61340-5-1:2016 (ESD)
      • sì
    • DGUV 112-191 (compatibile con le suolette ortopediche)
      • sì
    • Colore
      • Nero, Blu
    • Chiusura : Lacci
    • Vantaggi : ESD, Privo di metallo, Assorbimento degli urti sul tallone, Compatibile con la soletta ortopedica, Flessibilità
    • Tipo di prodotto : Scarpe basse
    • Taglie : 35-49
    • Suola antiperforazione (pierce resistance) : Non metallico
    • Senza Metallo : sì
    • Risks : Resistenza alla perforazione, Impatto, Tenuta, Presa in liquido, Il calore, ESD, ESD
    • Puntale di protezione : Composito
    • Modello : 6250121
    • Materiale e finitura della tomaia : Tessuto
    • Materiale della tomaia : Tessile
    • Materiale della suola : Gomma|Gomma|Gomma
    • Materiale della fodera : Mesh
    • Finitura del materiale della fodera : Traspirante
    • EN 61340-5-1:2016 (ESD) : sì
    • DGUV 112-191 (compatibile con le suolette ortopediche) : sì
    • Colore : Nero, Blu
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
    6250121-35
    Sprinter Blue S3 - 35
    6250121-35
    Sprinter Blue S3 - 35
    6250121-36
    Sprinter Blue S3 - 36
    6250121-36
    Sprinter Blue S3 - 36
    6250121-37
    Sprinter Blue S3 - 37
    6250121-37
    Sprinter Blue S3 - 37
    6250121-38
    Sprinter Blue S3 - 38
    6250121-38
    Sprinter Blue S3 - 38
    6250121-39
    Sprinter Blue S3 - 39
    6250121-39
    Sprinter Blue S3 - 39
    6250121-40
    Sprinter Blue S3 - 40
    6250121-40
    Sprinter Blue S3 - 40
    6250121-42
    Sprinter Blue S3 - 42
    6250121-42
    Sprinter Blue S3 - 42
    6250121-46
    Sprinter Blue S3 - 46
    6250121-46
    Sprinter Blue S3 - 46
    6250121-47
    Sprinter Blue S3 - 47
    6250121-47
    Sprinter Blue S3 - 47
    6250121-48
    Sprinter Blue S3 - 48
    6250121-48
    Sprinter Blue S3 - 48