/content/sps/it/it/search-results.html

    Stivali

    PRIME MID S3 HI CI SRC

    <p>100% privo di metalli, A scarponcino, Tomaia in microfibra traspirante, Inserti riflettenti, Tacchetti multifunzione per interno/esterno, Fodera Artico 3D che copre interamente il piede,&nbsp:</p>

    Panoramica

    Strato intermedio anti-perforazione FLEXIUM&trade: privo di metallo,.Suola antistatica,.Poliuretano/ Poliuretano termoplastico

    Un&rsquo:ampia gamma di vantaggi
    I modelli della gamma Ultimate Footwear combinano innovazione, comfort e sicurezza e sono ugualmente efficaci sia all&rsquo:interno che all&rsquo:esterno. Sono progettati per soddisfare tutte le norme di sicurezza applicabili e le esigenze degli utilizzatori.
    Innovazione
    Il concetto esclusivo di onda ergonomica che sta alla base del design dei modelli della gamma Ultimate Footwear offre una protezione che parte dal tallone e arriva fino alla punta dei piedi. Dato che è: stato progettato per imitare il movimento naturale del piede, il concetto di onda offre:
    &bull: elevato assorbimento degli urti in corrispondenza del punto di contatto tra tallone e suolo:
    &bull: maggiore stabilità: per tallone e intersuola:
    &bull: maggiore propulsione in corrispondenza delle punte dei piedi per
    garantire un movimento fluido.
    Comfort
    Ultimate Footwear è: facile da indossare per tutta la giornata e offre una protezione senza compromessi a livello di comfort in quanto consente di camminare con un movimento naturale. Non tralasciando le altre caratteristiche che ne aumentano la praticità::
    &bull: costruzione flessibile (combinata con un&rsquo:ottima resistenza alle flessioni ripetute):
    &bull: puntale di sicurezza in materiale composito (50% più: leggero dell&rsquo:acciaio):
    &bull: fodera traspirante:
    &bull: sistema di adattamento modulare della soletta (la soletta standard in dotazione può: essere cambiata a scelta tra due solette personalizzate per garantire una vestibilità: ottimale):
    &bull: tallone imbottito (che garantisce un elevato assorbimento degli urti
    attraverso fori in posizioni specifiche).

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    6246173-35/7
    PRIME MID S3 HI CI SRC
    6246173-35/7
    PRIME MID S3 HI CI SRC
    6246173-36/7
    PRIME MID S3 HI CI SRC
    6246173-36/7
    PRIME MID S3 HI CI SRC
    6246173-37/7
    PRIME MID S3 HI CI SRC
    6246173-37/7
    PRIME MID S3 HI CI SRC
    6246173-38/7
    PRIME MID S3 HI CI SRC
    6246173-38/7
    PRIME MID S3 HI CI SRC
    6246173-39/7
    PRIME MID S3 HI CI SRC
    6246173-39/7
    PRIME MID S3 HI CI SRC
    6246173-40/7
    PRIME MID S3 HI CI SRC
    6246173-40/7
    PRIME MID S3 HI CI SRC
    6246173-41/7
    PRIME MID S3 HI CI SRC
    6246173-41/7
    PRIME MID S3 HI CI SRC
    6246173-42/7
    PRIME MID S3 HI CI SRC
    6246173-42/7
    PRIME MID S3 HI CI SRC
    6246173-43/7
    PRIME MID S3 HI CI SRC
    6246173-43/7
    PRIME MID S3 HI CI SRC
    6246173-44/7
    PRIME MID S3 HI CI SRC
    6246173-44/7
    PRIME MID S3 HI CI SRC