boots
Oliver 45 Series Brown 7 Lace-Up Composite Toe EH
Oliver 45 Series Brown 7' Lace-Up Composite Toe EH
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Features & Benefits:
- Liquid-resistant leather.
- Composite toe impact protection is 40% lighter than traditional steel toe: for less fatigue when worn all day.
- NANOlite and COMFORTcushion technology to help reduce leg fatigue and enhance comfort.
- All-terrain: TPU soling technology consists of a lightweight: shock absorbing low-density PU (polyurethane) midsole cushions the foot with each step for excellent comfort.
- Oliver outsole design is slip-resistant to help prevent worker slips and falls and is heat-resistant to temperatures up to 266° F (130° C).
Accedi per visualizzare piu documenti.
Una volta effettuato l’accesso, potresti avere la possibilità di accedere a documenti aggiuntivi relativi al tuo account.
Opuscolo
Altro
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione