/content/sps/it/it/search-results.html

    hearing protection accessories

    VeriShield™ 100 Neckband

    Cuffie con archetto nucale Versione con archetto da posizionare dietro la nuca. Disponibili con livelli di attenuazione (SNR) basso, medio ed elevato 1035113-VS: SNR 25, 1035115-VS: SNR 30, 1035117-VS: SNR 33

    Panoramica

    &bull: Un intervallo maggiore di dimensioni - Maggiore adattabilitá: per una più: ampia gamma di dimensioni della testa. Regolabilità: aumentata del 17% rispetto alle versioni precedenti
    &bull: Ampiezza delle coppe di dimensioni più: ampie - Ideale per i lavoratori che hanno orecchie di dimensioni più: grandi o che indossano apparecchi acustici. L&rsquo:apertura delle coppe è: aumentata del 16% rispetto alle versioni precedenti
    &bull: Cuscinetti in memory foam - Una nuova ed esclusiva memory foam che offre maggiore densità: e al tempo stesso morbidezza rispetto ai modelli precedenti, per aumentare il comfort e l&rsquo:attenuazione del rumore. Riduzione della pressione sulla testa e miglioramento del comfort
    &bull: Robustezza - La superficie delle coppe è: resistente alle sostanze oleose solitamente presenti negli ambienti di lavoro più: ostili e ai lavaggi frequenti. Coppe in ABS con pannello interno con una particolare sagomatura che riduce l&rsquo:effetto risonanza, e che al tempo stesso riduce il peso, in attesa di brevetto
    &bull: Tecnologia Air Flow Control - La tecnologia Air Flow Control di Honeywell permette
    un&rsquo:attenuazione ottimale su tutte le frequenze
    &bull: Progettate per integrarsi con altri DPI - Facili da utilizzare e da abbinare agli elmetti e alle maschere per saldatura di Honeywell. È: possibile agganciarle a un elmetto in soli 7 secondi