electronic earmuffs
Sync® Radio
Ricezione radio digitale AM/FM di alta qualità
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Punti di forza
- Con il display LCD, la ricerca delle stazioni radio viene eseguita automaticamente dalla sintonizzazione digitale AM/FM
- Per ogni utilizzatore possono essere preimpostate 10 stazioni personalizzate e la memoria del volume.
- Una ricezione radio digitale chiara, nitida e una qualità hi-fi del suono stereo terranno gli utilizzatori in sintonia per tutta la loro giornata lavorativa.
- Il design leggero e sottile permette di indossare comodamente le cuffie per l'intera giornata lavorativa.
- Provvista di tecnologia brevettata Air Flow Control™ per l'attenuazione ottimale su tutte le frequenze senza un aumento delle dimensioni e del peso delle cuffie
- Cuscinetti auricolari a scatto per una facile manutenzione e sostituzione
- Comfort migliorato e adattabilità garantiti da uno stringitesta imbottito a forma di rombo e da un archetto scorrevole rinforzato che blocca le cuffie quando vengono indossate.
- Volume in uscita massimo della radio FM a 82 dBA (con ingresso 120 mV)
- Utilizza 2 batterie AA con 111 ore di autonomia
- Cavetto di ingresso da 3,5 mm in dotazione
- SNR 29 (H 29, M 27, L 22)
Raccomandazioni / settore industriale
- Produzione
Rischi
- Rumore
Normative
- 2003/10/CE - Direttive Europee sul rumore
- 89/686/CEE - Direttiva Europea sui Dispositivi di protezione individuale
- Categoria II - Categoria UE/DPI
- EN-352-1:2002 - Norme UE
- EN-352-6:2002 - Norme UE
- EN-352-8:2008 - Norme UE
Altro
- Packaging
- In blister
- Batterie necessarie
- 2 AA incluse
- Design dielettrico
- No
Altro
- Packaging
- In blister
- Batterie necessarie
- 2 AA incluse
- Design dielettrico
- No
- Packaging : In blister
- Batterie necessarie : 2 AA incluse
- Design dielettrico : No
Accedi per visualizzare piu documenti.
Una volta effettuato l’accesso, potresti avere la possibilità di accedere a documenti aggiuntivi relativi al tuo account.
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione