/content/sps/it/it/search-results.html

    earplugs

    Inserti auricolari Clarity

    Tecnologia avanzata di filtrazione del suono (Sound Management Technology) per agevolare la comunicazione

    Panoramica

    Punti di forza

    • Il design brevettato di filtrazione del suono Sound Management Technology [SMT] blocca le frequenze basse e medie, permettendo invece di udire in modo più naturale e con meno distorsioni le frequenze più alte [voce, segnali acustici, allarmi]
    • Previene l'isolamento del lavoratore migliorando la comunicazione
    • Bassa attenuazione ideale per ambienti con livelli di rumore non superiori a 95 dB, per evitare l'eccesso di protezione e garantire una maggiore sicurezza complessiva per il lavoratore
    • Il design brevettato SoftFlange™ a quattro flange assicura una valida e al tempo stesso confortevole protezione
    • Due taglie, per assicurare confort e sicurezza personalizzati
    • Il cordoncino regolabile permette di scegliere la lunghezza più adatta alle specifiche esigenze lavorative
    • Il cordoncino in tessuto riduce la trasmissione del suono quando gli inserti auricolari sono indossati
    • Scatolina riutilizzabile con gancio per l'attacco alla cintura

    Raccomandazioni / settore industriale

    Rischi

    Normative

    • 2003/10/EC - EU Hearing Directive
    • 89/686/EEC - EU Directive/PPE
    • Category II - EC Category/PPE
    • EN-24869-1:1993 - EU Standards
    • EN 352-2:1993 - EU Standards

    Marchi storici

    Bilsom
    Specifiche
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1005328
    Clarity Bilsom 656 S Inserti auricolari riutilizzabili
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/HL_clarity_1005328 hl clarity 656-3
    1005328
    Clarity Bilsom 656 S Inserti auricolari riutilizzabili
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/HL_clarity_1005328 hl clarity 656-3