protective sleeves
Yellow Kevlar/Acacut Cut Resistant Sleeves
Yellow Kevlar 2-Ply knitted cut protection sleeve
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Strong, lightweight and flexible Kevlar® fiber
⦁ Available with thumb hole for better fit without slipping and extra protection of the wrist
⦁ Circular knitted construction is soft and light with snug fit
⦁ EN 388: 1X32C
⦁ EN 407: X1XXXX
⦁ ANSI abrasion: 3
⦁ ANSI cut: A3
⦁ ANSI puncture: 4
⦁ Available in 14” & 18” lenth
⦁ Protects arms from cuts and abrasions.
⦁ Recommended for glass and sheet metal fabrication and handling
⦁ Wrist to elbow protection
⦁ Fits right or left arm.
Altro
- Material
- Kevlar, polyester
- Standards
- EN ISO 21420, EN 388, EN 407, ANSI/ISEA 105
Altro
- Material
- Kevlar, polyester
- Standards
- EN ISO 21420, EN 388, EN 407, ANSI/ISEA 105
- Material : Kevlar, polyester
- Standards : EN ISO 21420, EN 388, EN 407, ANSI/ISEA 105
Accedi per visualizzare piu documenti.
Una volta effettuato l’accesso, potresti avere la possibilità di accedere a documenti aggiuntivi relativi al tuo account.
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione