/content/sps/it/it/search-results.html

    protective sleeves

    Steel rPET Sleeves

    Grey knitted cut protection sleeve made from HPPE, steel fibre & recycled PET

    Panoramica
    Honeywell sleeves knitted with HPPE and steel fibre with cut protection level E/A5 and tear resistance level 4 is highly effective in preventing cut & abrasion injuries. The fibre composition is low-linting, which makes these sleeves an excellent choice for industries where product protection and cleanliness is important.
    Made with recycled polyester yarn.

    Features & Benefits:
    • Sleeves are soft and can stretch to fit most arm sizes
    • Elastic on the top and with knit wrist for better fit
    • Available in two lengths, with and without thumb hole
    • Provide extra coverage on the wrist and forearm – perfectly to be combined with cut protection gloves
    • Thumbholes are helpful in keeping sleeves in place when pulling on gloves, or for added protection on wrist and palm
    • HPPE composition is softer, more comfortable, and with greater tensile strength than aramide fibers
    • Those HPPE Sleeves with Spandex can better be worn repeatedly with less sagging than aramide sleeves
    • Free from glass-fibre
    • Dark grey colour is well suited for working in dirty environments and allows for longer service life

    Applications:
    Forearm protection for handling abrasive or sharp objects
    • Handling of metal sheets, blades, glass, steel bars & sheets, paper & cardboard, cables, etc.
    • Recycling
    • Knife Sharpening
    • Finishing in plastics industry
    Specifiche

    Altro

    • ANSI-ISEA 105
      • Taglio ANSI (ASTM F2992-15), Abrasione ANSI (ASTM D3389-05), Punzonatura ANSI
    • Tipo di prodotto
      • Manichetta
    • Tipo di guanto
      • Non guanto
    • Taglia
      • Taglia unica
    • Risks
      • Meccanico, Liquido
    • RSI (beta)
      • Fibre riciclate
    • Norme EN
      • EN 388: Protezione meccanica
    • Materiale di supporto
      • Fibra di trama
    • Lunghezza (mm) (mm)
      • 405-466
    • Livello di protezione del braccio
      • Lunghezza: gomito (<= 500 mm)
    • Gamma di guanti
      • Polsino
    • Fibra
      • Nylon, HDPE, Spandex, Fibra d&apos;acciaio, PET
    • Colore
      • Grigio
    • Categorie CE
      • Categoria 2
    • Altre norme
      • Categoria CE

    Altro

    • ANSI-ISEA 105
      • Taglio ANSI (ASTM F2992-15), Abrasione ANSI (ASTM D3389-05), Punzonatura ANSI
    • Tipo di prodotto
      • Manichetta
    • Tipo di guanto
      • Non guanto
    • Taglia
      • Taglia unica
    • Risks
      • Meccanico, Liquido
    • RSI (beta)
      • Fibre riciclate
    • Norme EN
      • EN 388: Protezione meccanica
    • Materiale di supporto
      • Fibra di trama
    • Lunghezza (mm) (mm)
      • 405-466
    • Livello di protezione del braccio
      • Lunghezza: gomito (<= 500 mm)
    • Gamma di guanti
      • Polsino
    • Fibra
      • Nylon, HDPE, Spandex, Fibra d&apos;acciaio, PET
    • Colore
      • Grigio
    • Categorie CE
      • Categoria 2
    • Altre norme
      • Categoria CE
    • ANSI-ISEA 105 : Taglio ANSI (ASTM F2992-15), Abrasione ANSI (ASTM D3389-05), Punzonatura ANSI
    • Tipo di prodotto : Manichetta
    • Tipo di guanto : Non guanto
    • Taglia : Taglia unica
    • Risks : Meccanico, Liquido
    • RSI (beta) : Fibre riciclate
    • Norme EN : EN 388: Protezione meccanica
    • Materiale di supporto : Fibra di trama
    • Lunghezza (mm) (mm) : 405-466
    • Livello di protezione del braccio : Lunghezza: gomito (<= 500 mm)
    • Gamma di guanti : Polsino
    • Fibra : Nylon, HDPE, Spandex, Fibra d'acciaio, PET
    • Colore : Grigio
    • Categorie CE : Categoria 2
    • Altre norme : Categoria CE
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    CTSSN-18N
    2 PLY18STEEL RPET SLEEVES
    CTSSN-18N
    2 PLY18STEEL RPET SLEEVES
    CTSSN-18TH
    2 PLY18THSTEEL RPET SLEEVES
    CTSSN-18TH
    2 PLY18THSTEEL RPET SLEEVES
    NFDS16N
    SLEEVE STEEL RPET 16 INCH
    NFDS16N
    SLEEVE STEEL RPET 16 INCH