/content/sps/it/it/search-results.html

    protective sleeves

    Para-Aramide Sleeves Aracut PA

    Yellow Para-Aramide knitted cut protection and heat resistant sleeves

    Panoramica
    Honeywell sleeves knitted with para-aramide fibre are highly effective in preventing cut, abrasion and heat-related injuries.

    Features & Benefits:
    • Excellent protection from cut, abrasion and low-level heat hazards
    • Sleeves are available in two different lengths, with and without thumb holes
    • Circular knitted sleeves are soft, light & comfortable and can stretch to fit most arm sizes
    • Provide extra coverage on the wrist and forearm – perfectly to be combined with cut & heat protection gloves
    • Thumbholes are helpful in keeping sleeves in place when pulling on gloves, or for added protection on wrist and palm
    • 2-ply design improves mechanical and thermal resistance

    Applications:
    Forearm protection for handling abrasive, sharp or hot objects
    • Handling of steel bars and sheets, paper and cardboard, cables, blades etc.
    Specifiche

    Altro

    • Altre norme
      • Categoria CE
    • Tipo di prodotto
      • Manichetta
    • Tipo di guanto
      • Non guanto
    • Taglia
      • Taglia unica
    • Norme EN
      • EN 388: Protezione meccanica, EN407 Protezione dal calore
    • Modello
      • KVS-2-1-N
    • Materiale di supporto
      • Fibra di trama
    • Lunghezza (mm) (mm)
      • 360 / 450
    • Livello di protezione del braccio
      • Lunghezza: avambraccio (< 400 mm)
    • Gamma di guanti
      • Polsino
    • Fibra
      • Kevlar
    • Colore
      • Giallo
    • Categorie CE
      • Categoria 2

    Altro

    • Altre norme
      • Categoria CE
    • Tipo di prodotto
      • Manichetta
    • Tipo di guanto
      • Non guanto
    • Taglia
      • Taglia unica
    • Norme EN
      • EN 388: Protezione meccanica, EN407 Protezione dal calore
    • Modello
      • KVS-2-1-N
    • Materiale di supporto
      • Fibra di trama
    • Lunghezza (mm) (mm)
      • 360 / 450
    • Livello di protezione del braccio
      • Lunghezza: avambraccio (< 400 mm)
    • Gamma di guanti
      • Polsino
    • Fibra
      • Kevlar
    • Colore
      • Giallo
    • Categorie CE
      • Categoria 2
    • Altre norme : Categoria CE
    • Tipo di prodotto : Manichetta
    • Tipo di guanto : Non guanto
    • Taglia : Taglia unica
    • Norme EN : EN 388: Protezione meccanica, EN407 Protezione dal calore
    • Modello : KVS-2-1-N
    • Materiale di supporto : Fibra di trama
    • Lunghezza (mm) (mm) : 360 / 450
    • Livello di protezione del braccio : Lunghezza: avambraccio (< 400 mm)
    • Gamma di guanti : Polsino
    • Fibra : Kevlar
    • Colore : Giallo
    • Categorie CE : Categoria 2
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    KVS-2-14TH-N
    ARACUT PA SLEEVES 14TH
    KVS-2-14TH-N
    ARACUT PA SLEEVES 14TH
    KVS-2-18-N
    ARACUT PA SLEEVES 18
    KVS-2-18-N
    ARACUT PA SLEEVES 18
    KVS-2-18TH-N
    ARACUT PA SLEEVES 18TH
    KVS-2-18TH-N
    ARACUT PA SLEEVES 18TH