/content/sps/it/it/search-results.html

    protective sleeves

    COTTUB - Cotton Tubing Sleeves

    Knitted cotton sleeve roll for making variable cut-to-length sleeves for light work applications

    Panoramica
    Honeywell cotton knitted sleeves provide a high wearing comfort and are very skin-friendly and breathable, working as an absorbent and wick moisture from the skin while proving mechanical protection for light work applications.
    Features & Benefits
    • Sleeves are soft and can stretch to fit most arm sizes
    • Cotton tubing solution for making variable cut-to-length sleeves
    • Provide extra coverage on the wrist and forearm – perfectly to be combined with general purpose or cut protection gloves
    • Light colour is well suited for hygiene and clean working environments
    • 0,8 mm thickness provides high flexibility and wearing comfort
    Specifiche

    Altro

    • ANSI-ISEA 105
      • Taglio ANSI (ASTM F2992-15), Abrasione ANSI (ASTM D3389-05), Punzonatura ANSI
    • Tipo di prodotto
      • Manichetta
    • Tipo di guanto
      • Non guanto
    • Taglia
      • Taglia unica
    • Spessore (mm)
      • 0,8
    • Spessore (inch)
      • 0.0315
    • Spessore
      • Da 0,5 mm a 1 mm
    • Risks
      • Meccanico, Liquido
    • Norme EN
      • EN 388: Protezione meccanica
    • Modello
      • COTTUB-LB-N
    • Materiale di supporto
      • Fibra di trama
    • Gamma di guanti
      • Polsino
    • Fibra
      • Cotone
    • Colore
      • Beige
    • Categorie CE
      • Categoria 2
    • Altre norme
      • Categoria CE

    Altro

    • ANSI-ISEA 105
      • Taglio ANSI (ASTM F2992-15), Abrasione ANSI (ASTM D3389-05), Punzonatura ANSI
    • Tipo di prodotto
      • Manichetta
    • Tipo di guanto
      • Non guanto
    • Taglia
      • Taglia unica
    • Spessore (mm)
      • 0,8
    • Spessore (inch)
      • 0.0315
    • Spessore
      • Da 0,5 mm a 1 mm
    • Risks
      • Meccanico, Liquido
    • Norme EN
      • EN 388: Protezione meccanica
    • Modello
      • COTTUB-LB-N
    • Materiale di supporto
      • Fibra di trama
    • Gamma di guanti
      • Polsino
    • Fibra
      • Cotone
    • Colore
      • Beige
    • Categorie CE
      • Categoria 2
    • Altre norme
      • Categoria CE
    • ANSI-ISEA 105 : Taglio ANSI (ASTM F2992-15), Abrasione ANSI (ASTM D3389-05), Punzonatura ANSI
    • Tipo di prodotto : Manichetta
    • Tipo di guanto : Non guanto
    • Taglia : Taglia unica
    • Spessore (mm) : 0,8
    • Spessore (inch) : 0.0315
    • Spessore : Da 0,5 mm a 1 mm
    • Risks : Meccanico, Liquido
    • Norme EN : EN 388: Protezione meccanica
    • Modello : COTTUB-LB-N
    • Materiale di supporto : Fibra di trama
    • Gamma di guanti : Polsino
    • Fibra : Cotone
    • Colore : Beige
    • Categorie CE : Categoria 2
    • Altre norme : Categoria CE
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    COTTUB-2LB-N
    COTTON TUBING 2LB PER ROLL
    COTTUB-2LB-N
    COTTON TUBING 2LB PER ROLL
    COTTUB-3LB-N
    COTTON TUBING3LB ROLL
    COTTUB-3LB-N
    COTTON TUBING3LB ROLL