protective sleeves
Cotton Sleeves CS-2-18-N
Knitted cotton sleeves for light work applications
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Features & Benefits
- Sleeves are soft and can stretch to fit most arm sizes
- 18”/45 cm sleeves
- Provide extra coverage on the wrist and forearm – perfectly to be combined with general purpose or cut protection gloves
- Light colour is well suited for hygiene and clean working environments
- Provides high flexibility and wearing comfort
Altro
- ANSI-ISEA 105
- Taglio ANSI (ASTM F2992-15), Abrasione ANSI (ASTM D3389-05), Punzonatura ANSI
- Vantaggi
- Assorbimento del sudore
- Tipo di prodotto
- Manichetta
- Tipo di guanto
- Non guanto
- Taglia
- Taglia unica
- Risks
- Meccanico, Liquido
- Norme EN
- EN 388: Protezione meccanica
- Modello
- CS-2-18-N
- Materiale di supporto
- Fibra di trama
- Lunghezza (mm) (mm)
- 450
- Livello di protezione del braccio
- Lunghezza: gomito (<= 500 mm)
- Gamma di guanti
- Polsino
- Fibra
- Cotone, Poliestere
- Colore
- Beige
- Categorie CE
- Categoria 2
- Altre norme
- Categoria CE
Altro
- ANSI-ISEA 105
- Taglio ANSI (ASTM F2992-15), Abrasione ANSI (ASTM D3389-05), Punzonatura ANSI
- Vantaggi
- Assorbimento del sudore
- Tipo di prodotto
- Manichetta
- Tipo di guanto
- Non guanto
- Taglia
- Taglia unica
- Risks
- Meccanico, Liquido
- Norme EN
- EN 388: Protezione meccanica
- Modello
- CS-2-18-N
- Materiale di supporto
- Fibra di trama
- Lunghezza (mm) (mm)
- 450
- Livello di protezione del braccio
- Lunghezza: gomito (<= 500 mm)
- Gamma di guanti
- Polsino
- Fibra
- Cotone, Poliestere
- Colore
- Beige
- Categorie CE
- Categoria 2
- Altre norme
- Categoria CE
- ANSI-ISEA 105 : Taglio ANSI (ASTM F2992-15), Abrasione ANSI (ASTM D3389-05), Punzonatura ANSI
- Vantaggi : Assorbimento del sudore
- Tipo di prodotto : Manichetta
- Tipo di guanto : Non guanto
- Taglia : Taglia unica
- Risks : Meccanico, Liquido
- Norme EN : EN 388: Protezione meccanica
- Modello : CS-2-18-N
- Materiale di supporto : Fibra di trama
- Lunghezza (mm) (mm) : 450
- Livello di protezione del braccio : Lunghezza: gomito (<= 500 mm)
- Gamma di guanti : Polsino
- Fibra : Cotone, Poliestere
- Colore : Beige
- Categorie CE : Categoria 2
- Altre norme : Categoria CE
Accedi per visualizzare piu documenti.
Una volta effettuato l’accesso, potresti avere la possibilità di accedere a documenti aggiuntivi relativi al tuo account.
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione