/content/sps/it/it/search-results.html

    general purpose gloves

    Pharmatril 749

    Pharmatril 749

    Panoramica

    Combining comfort, protection and ergonomics for user safety, designing gloves suited for all uses in a work environment demonstrates our commitment towards maximum user safety.

    Specifiche

    Altro

    • Risks
      • Liquido, Chimica, Microrganismi, Ambiente medico, Cibo
    • EN ISO 374-1:2016 Lettere di riferimento per prodotti chimici
      • K, P, T
    • EN374: Lettere di riferimento per prodotti chimici
      • K (Soda caustica 40%), P (Perossido di idrogeno 30%), T (Formaldeide 37%)
    • Materiale e finitura della spalmatura
      • nitrile testurizzato con grip
    • EN374-5: 2016 Microrganismi + VIRUS
    • Livello di protezione del braccio
      • Lunghezza: standard (< 290 mm)
    • EN374: mix Microrganismi + VIRUS
    • Consistenza della spalmatura
      • Rugoso
    • EN 374-5:2016 Microrganismi
    • Materiale del rivestimento
      • Nitrile
    • Finitura del rivestimento
      • Presa rinforzata
    • EN374: mix Microrganismi
    • Livello di spalmatura
      • Completamente spalmato
    • Lunghezza (mm) (mm)
      • 240
    • Guanto tipo stretto
      • Monouso
    • EN 374:2016 Tipo B
      • KPT
    • Tipo di prodotto
      • Guanto
    • Numero di strati
      • Singolo strato
    • Finitura interna
      • Senza polveri
    • Spessore (inch)
      • 0.0036
    • Gamma di guanti
      • Guanto impermeabile monouso non talcato
    • Tipo di guanto
      • Guanto impermeabile
    • Spessore (mm)
      • 0,09
    • Categorie CE
      • Categoria 3
    • Altre norme
      • Categoria CE, EN 455
    • Vantaggi
      • Senza lattice
    • Spessore
      • Inferiore a 0,1 mm
    • Norme EN
      • EN374 Protezione chimica, Alimentare Europa
    • Modello
      • 0749081C
    • Taglia
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Colore
      • Blu

    Altro

    • Risks
      • Liquido, Chimica, Microrganismi, Ambiente medico, Cibo
    • EN ISO 374-1:2016 Lettere di riferimento per prodotti chimici
      • K, P, T
    • EN374: Lettere di riferimento per prodotti chimici
      • K (Soda caustica 40%), P (Perossido di idrogeno 30%), T (Formaldeide 37%)
    • Materiale e finitura della spalmatura
      • nitrile testurizzato con grip
    • EN374-5: 2016 Microrganismi + VIRUS
    • Livello di protezione del braccio
      • Lunghezza: standard (< 290 mm)
    • EN374: mix Microrganismi + VIRUS
    • Consistenza della spalmatura
      • Rugoso
    • EN 374-5:2016 Microrganismi
    • Materiale del rivestimento
      • Nitrile
    • Finitura del rivestimento
      • Presa rinforzata
    • EN374: mix Microrganismi
    • Livello di spalmatura
      • Completamente spalmato
    • Lunghezza (mm) (mm)
      • 240
    • Guanto tipo stretto
      • Monouso
    • EN 374:2016 Tipo B
      • KPT
    • Tipo di prodotto
      • Guanto
    • Numero di strati
      • Singolo strato
    • Finitura interna
      • Senza polveri
    • Spessore (inch)
      • 0.0036
    • Gamma di guanti
      • Guanto impermeabile monouso non talcato
    • Tipo di guanto
      • Guanto impermeabile
    • Spessore (mm)
      • 0,09
    • Categorie CE
      • Categoria 3
    • Altre norme
      • Categoria CE, EN 455
    • Vantaggi
      • Senza lattice
    • Spessore
      • Inferiore a 0,1 mm
    • Norme EN
      • EN374 Protezione chimica, Alimentare Europa
    • Modello
      • 0749081C
    • Taglia
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Colore
      • Blu
    • Risks : Liquido, Chimica, Microrganismi, Ambiente medico, Cibo
    • EN ISO 374-1:2016 Lettere di riferimento per prodotti chimici : K, P, T
    • EN374: Lettere di riferimento per prodotti chimici : K (Soda caustica 40%), P (Perossido di idrogeno 30%), T (Formaldeide 37%)
    • Materiale e finitura della spalmatura : nitrile testurizzato con grip
    • EN374-5: 2016 Microrganismi + VIRUS : sì
    • Livello di protezione del braccio : Lunghezza: standard (< 290 mm)
    • EN374: mix Microrganismi + VIRUS : sì
    • Consistenza della spalmatura : Rugoso
    • EN 374-5:2016 Microrganismi : sì
    • Materiale del rivestimento : Nitrile
    • Finitura del rivestimento : Presa rinforzata
    • EN374: mix Microrganismi : sì
    • Livello di spalmatura : Completamente spalmato
    • Lunghezza (mm) (mm) : 240
    • Guanto tipo stretto : Monouso
    • EN 374:2016 Tipo B : KPT
    • Tipo di prodotto : Guanto
    • Numero di strati : Singolo strato
    • Finitura interna : Senza polveri
    • Spessore (inch) : 0.0036
    • Gamma di guanti : Guanto impermeabile monouso non talcato
    • Tipo di guanto : Guanto impermeabile
    • Spessore (mm) : 0,09
    • Categorie CE : Categoria 3
    • Altre norme : Categoria CE, EN 455
    • Vantaggi : Senza lattice
    • Spessore : Inferiore a 0,1 mm
    • Norme EN : EN374 Protezione chimica, Alimentare Europa
    • Modello : 0749081C
    • Taglia : 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Colore : Blu
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list