/content/sps/it/it/search-results.html

    general purpose gloves

    Camapur Comfort 616+

    Guanto in maglia di poliammide con rivestimento in PU, bianco, dorso della mano libero

    Panoramica
    Despite the thin coating, the polyamide fabric achieves good mechanical strength and at the same time guarantees a high level of sensitivity. The glove impresses with its elegant fit. The PU coating gives the product a very good grip - even with oily, slippery objects and activities.
    • Excellent fit
    • Extremely good sensitivity
    • High breathability
    • Good mechanical resistance
    • Very good grip on greasy and oily parts
    • Allows fatigue-free working
    • Size recognisable from the piping
    Specifiche

    Altro

    • Fibra
      • Poliammide
    • Materiale e finitura della spalmatura
      • PU
    • Livello di protezione del braccio
      • Lunghezza: standard (< 290 mm)
    • Lunghezza massima (mm) (mm)
      • 270
    • Materiale del rivestimento
      • PU
    • Lunghezza minima (mm) (mm)
      • 215
    • Caratteristica del polsino
      • Polsino lavorato a maglia
    • Finitura del rivestimento
      • Liscio
    • Guanto di tipo meccanico
      • Lavorato a maglia
    • Materiale di supporto
      • Fibra di trama
    • Livello di spalmatura
      • Spalmatura sul palmo
    • Lunghezza (mm) (mm)
      • 240
    • Tipo di prodotto
      • Guanto
    • Numero di strati
      • Singolo strato
    • Spessore (inch)
      • 0.0393
    • Gamma di guanti
      • Guanto in maglia spalmato
    • Tipo di guanto
      • Guanto meccanico
    • Spessore (mm)
      • 1,0
    • Categorie CE
      • Categoria 2
    • Altre norme
      • Categoria CE
    • Norme EN
      • EN 388: Protezione meccanica
    • Modello
      • 0616941E
    • Taglia
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Colore
      • Bianco
    • Risks
      • Meccanico, Liquido

    Altro

    • Fibra
      • Poliammide
    • Materiale e finitura della spalmatura
      • PU
    • Livello di protezione del braccio
      • Lunghezza: standard (< 290 mm)
    • Lunghezza massima (mm) (mm)
      • 270
    • Materiale del rivestimento
      • PU
    • Lunghezza minima (mm) (mm)
      • 215
    • Caratteristica del polsino
      • Polsino lavorato a maglia
    • Finitura del rivestimento
      • Liscio
    • Guanto di tipo meccanico
      • Lavorato a maglia
    • Materiale di supporto
      • Fibra di trama
    • Livello di spalmatura
      • Spalmatura sul palmo
    • Lunghezza (mm) (mm)
      • 240
    • Tipo di prodotto
      • Guanto
    • Numero di strati
      • Singolo strato
    • Spessore (inch)
      • 0.0393
    • Gamma di guanti
      • Guanto in maglia spalmato
    • Tipo di guanto
      • Guanto meccanico
    • Spessore (mm)
      • 1,0
    • Categorie CE
      • Categoria 2
    • Altre norme
      • Categoria CE
    • Norme EN
      • EN 388: Protezione meccanica
    • Modello
      • 0616941E
    • Taglia
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Colore
      • Bianco
    • Risks
      • Meccanico, Liquido
    • Fibra : Poliammide
    • Materiale e finitura della spalmatura : PU
    • Livello di protezione del braccio : Lunghezza: standard (< 290 mm)
    • Lunghezza massima (mm) (mm) : 270
    • Materiale del rivestimento : PU
    • Lunghezza minima (mm) (mm) : 215
    • Caratteristica del polsino : Polsino lavorato a maglia
    • Finitura del rivestimento : Liscio
    • Guanto di tipo meccanico : Lavorato a maglia
    • Materiale di supporto : Fibra di trama
    • Livello di spalmatura : Spalmatura sul palmo
    • Lunghezza (mm) (mm) : 240
    • Tipo di prodotto : Guanto
    • Numero di strati : Singolo strato
    • Spessore (inch) : 0.0393
    • Gamma di guanti : Guanto in maglia spalmato
    • Tipo di guanto : Guanto meccanico
    • Spessore (mm) : 1,0
    • Categorie CE : Categoria 2
    • Altre norme : Categoria CE
    • Norme EN : EN 388: Protezione meccanica
    • Modello : 0616941E
    • Taglia : 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Colore : Bianco
    • Risks : Meccanico, Liquido
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    061606941E
    Camapur Comfort 616+ size 06
    061606941E
    Camapur Comfort 616+ size 06
    061607941E
    Camapur Comfort 616+ size 07
    061607941E
    Camapur Comfort 616+ size 07
    061608941E
    Camapur Comfort 616+ size 08
    061608941E
    Camapur Comfort 616+ size 08
    061609941E
    Camapur Comfort 616+ size 09
    061609941E
    Camapur Comfort 616+ size 09
    061610941E
    Camapur Comfort 616+ size 10
    061610941E
    Camapur Comfort 616+ size 10
    061611941E
    Camapur Comfort 616+ size 11
    061611941E
    Camapur Comfort 616+ size 11