Guanti resistenti al taglio
ThermoPlus 955
Guanti resistenti al calore
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
> metal production and processing
> plastic processing
> automotive industry
> laboratories, heat ovens and cabinet dryers
> foundries
Qualities and advantages
> light thermal insulation
> excellent ne touch
> high cut protection due to para aramid material
> good sweat absorption
> high wearing comfort
> additional cut and heat protection in the pulse area
Features
> especially economic, as gloves are ambidextrous
> marked according to size by di erent colours on the wristband
> contact heat up to 100 °C
> also available with leather cu and leather palm (art. 966)
Altro
- Fibra
- Aramide, Cotone, Poliammide
- Livello di protezione del braccio
- Lunghezza: avambraccio (< 400 mm)
- Lunghezza massima (mm) (mm)
- 340
- Lunghezza minima (mm) (mm)
- 295
- Caratteristica del polsino
- Polsino lungo, Polsino lavorato a maglia
- Guanto di tipo meccanico
- Lavorato a maglia
- Materiale di supporto
- Fibra di trama
- Lunghezza (mm) (mm)
- 320
- Tipo di prodotto
- Guanto
- Tipo di guanto
- Guanto meccanico
- Categorie CE
- Categoria 3
- Altre norme
- Categoria CE
- Vantaggi
- Polsino lungo (> 290 mm), Assorbimento del sudore
- Norme EN
- EN 388: Protezione meccanica, EN407 Protezione dal calore
- Modello
- 0955142X
- Taglia
- 8, 9, 10
- Colore
- Grigio
- Risks
- Meccanico, Il calore, Liquido
Altro
- Fibra
- Aramide, Cotone, Poliammide
- Livello di protezione del braccio
- Lunghezza: avambraccio (< 400 mm)
- Lunghezza massima (mm) (mm)
- 340
- Lunghezza minima (mm) (mm)
- 295
- Caratteristica del polsino
- Polsino lungo, Polsino lavorato a maglia
- Guanto di tipo meccanico
- Lavorato a maglia
- Materiale di supporto
- Fibra di trama
- Lunghezza (mm) (mm)
- 320
- Tipo di prodotto
- Guanto
- Tipo di guanto
- Guanto meccanico
- Categorie CE
- Categoria 3
- Altre norme
- Categoria CE
- Vantaggi
- Polsino lungo (> 290 mm), Assorbimento del sudore
- Norme EN
- EN 388: Protezione meccanica, EN407 Protezione dal calore
- Modello
- 0955142X
- Taglia
- 8, 9, 10
- Colore
- Grigio
- Risks
- Meccanico, Il calore, Liquido
- Fibra : Aramide, Cotone, Poliammide
- Livello di protezione del braccio : Lunghezza: avambraccio (< 400 mm)
- Lunghezza massima (mm) (mm) : 340
- Lunghezza minima (mm) (mm) : 295
- Caratteristica del polsino : Polsino lungo, Polsino lavorato a maglia
- Guanto di tipo meccanico : Lavorato a maglia
- Materiale di supporto : Fibra di trama
- Lunghezza (mm) (mm) : 320
- Tipo di prodotto : Guanto
- Tipo di guanto : Guanto meccanico
- Categorie CE : Categoria 3
- Altre norme : Categoria CE
- Vantaggi : Polsino lungo (> 290 mm), Assorbimento del sudore
- Norme EN : EN 388: Protezione meccanica, EN407 Protezione dal calore
- Modello : 0955142X
- Taglia : 8, 9, 10
- Colore : Grigio
- Risks : Meccanico, Il calore, Liquido
Scheda Tecnica
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione