/content/sps/it/it/search-results.html

    cut resistant gloves

    Perfect Fit 3.0 - NPF22-0118N

    Very lightweight, fibreglass-free and food certified level B cut resistant gloves

    Panoramica
    Features & Benefits:
    • Antistatic: helps prevent electrostatic charging and imflammable discharge with their specific vertical resistance. Certified acc. to EN 16350.
    • Higher gauge: improved liners with a higher gauge count for all gloves in the Perfect Fit 3.0 range, with no lower gauge than 18 for all cut levels
    • Touch screen capability: Workers can use their smartphones or tablets as well as machine control panels without taking off their gloves so they do not risk working without appropriate protection or lose time for taking off and putting on the gloves while having to operate screens.
    • Silicone-free: a crucial requirement for applications in the Automotive industry
    • Color-coded: The proven color-coded system makes it easy for workers to identify the cut protection level: Red, yellow, green and blue correspond to cut levels A1/A, A2/B, A3/C and A4/D, A5/E and A6/F respectively.
    • Low-content level of DMF (< 100 ppm)
    • OEKO-TEX 100
    • Certified for food handling
    Specifiche

    Altro

    • ANSI-ISEA 105
      • Taglio ANSI (ASTM F2992-15), Abrasione ANSI (ASTM D3389-05), Punzonatura ANSI
    • Vantaggi
      • Antistatico, Touch screen, Oeko-tex, Senza silicone, Lavabile
    • Tipo di prodotto
      • Manichetta
    • Tipo di guanto
      • Non guanto
    • Taglia
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Risks
      • Meccanico, Liquido, Cibo, ESD
    • Proprietà dissipative
      • EN16350 (proprietà elettrostatiche in zone ATEX)
    • Perimetro della norma alimentare
      • USA (FDA), 10/2011 (plastica)
    • Numero di strati
      • Singolo strato
    • Norme EN
      • EN 388: Protezione meccanica, Alimentare Europa, Proprietà dissipative, Area di validità della norma alimentare
    • Modello
      • NPF22-0118N
    • Materiale e finitura della spalmatura
      • PU
    • Materiale di supporto
      • Fibra di trama
    • Materiale del rivestimento
      • PU
    • Lunghezza minima (mm) (mm)
      • 220
    • Lunghezza massima (mm) (mm)
      • 270
    • Lunghezza (mm) (mm)
      • 220-270
    • Livello di spalmatura
      • Completamente spalmato
    • Livello di protezione del braccio
      • Lunghezza: standard (< 290 mm)
    • Guanto tipo stretto
      • Non supportato
    • Guanto di tipo meccanico
      • Lavorato a maglia
    • Gamma di guanti
      • Polsino
    • Finitura del rivestimento
      • Liscio
    • Fibra
      • Carbone, Nylon, HDPE, Spandex
    • Colore
      • Grigio
    • Categorie CE
      • Categoria 2
    • Caratteristica del polsino
      • Polsino lavorato a maglia
    • Altre norme
      • Categoria CE

    Altro

    • ANSI-ISEA 105
      • Taglio ANSI (ASTM F2992-15), Abrasione ANSI (ASTM D3389-05), Punzonatura ANSI
    • Vantaggi
      • Antistatico, Touch screen, Oeko-tex, Senza silicone, Lavabile
    • Tipo di prodotto
      • Manichetta
    • Tipo di guanto
      • Non guanto
    • Taglia
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Risks
      • Meccanico, Liquido, Cibo, ESD
    • Proprietà dissipative
      • EN16350 (proprietà elettrostatiche in zone ATEX)
    • Perimetro della norma alimentare
      • USA (FDA), 10/2011 (plastica)
    • Numero di strati
      • Singolo strato
    • Norme EN
      • EN 388: Protezione meccanica, Alimentare Europa, Proprietà dissipative, Area di validità della norma alimentare
    • Modello
      • NPF22-0118N
    • Materiale e finitura della spalmatura
      • PU
    • Materiale di supporto
      • Fibra di trama
    • Materiale del rivestimento
      • PU
    • Lunghezza minima (mm) (mm)
      • 220
    • Lunghezza massima (mm) (mm)
      • 270
    • Lunghezza (mm) (mm)
      • 220-270
    • Livello di spalmatura
      • Completamente spalmato
    • Livello di protezione del braccio
      • Lunghezza: standard (< 290 mm)
    • Guanto tipo stretto
      • Non supportato
    • Guanto di tipo meccanico
      • Lavorato a maglia
    • Gamma di guanti
      • Polsino
    • Finitura del rivestimento
      • Liscio
    • Fibra
      • Carbone, Nylon, HDPE, Spandex
    • Colore
      • Grigio
    • Categorie CE
      • Categoria 2
    • Caratteristica del polsino
      • Polsino lavorato a maglia
    • Altre norme
      • Categoria CE
    • ANSI-ISEA 105 : Taglio ANSI (ASTM F2992-15), Abrasione ANSI (ASTM D3389-05), Punzonatura ANSI
    • Vantaggi : Antistatico, Touch screen, Oeko-tex, Senza silicone, Lavabile
    • Tipo di prodotto : Manichetta
    • Tipo di guanto : Non guanto
    • Taglia : 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Risks : Meccanico, Liquido, Cibo, ESD
    • Proprietà dissipative : EN16350 (proprietà elettrostatiche in zone ATEX)
    • Perimetro della norma alimentare : USA (FDA), 10/2011 (plastica)
    • Numero di strati : Singolo strato
    • Norme EN : EN 388: Protezione meccanica, Alimentare Europa, Proprietà dissipative, Area di validità della norma alimentare
    • Modello : NPF22-0118N
    • Materiale e finitura della spalmatura : PU
    • Materiale di supporto : Fibra di trama
    • Materiale del rivestimento : PU
    • Lunghezza minima (mm) (mm) : 220
    • Lunghezza massima (mm) (mm) : 270
    • Lunghezza (mm) (mm) : 220-270
    • Livello di spalmatura : Completamente spalmato
    • Livello di protezione del braccio : Lunghezza: standard (< 290 mm)
    • Guanto tipo stretto : Non supportato
    • Guanto di tipo meccanico : Lavorato a maglia
    • Gamma di guanti : Polsino
    • Finitura del rivestimento : Liscio
    • Fibra : Carbone, Nylon, HDPE, Spandex
    • Colore : Grigio
    • Categorie CE : Categoria 2
    • Caratteristica del polsino : Polsino lavorato a maglia
    • Altre norme : Categoria CE
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    NPF22-0118N-10
    NEW PERFECT FIT 18G PU A2B 10XL
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/SPS-Hand-Protection-Perfect-Fit-NPF22-0118N-Right
    NPF22-0118N-10
    NEW PERFECT FIT 18G PU A2B 10XL
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/SPS-Hand-Protection-Perfect-Fit-NPF22-0118N-Right
    NPF22-0118N-11
    NEW PERFECT FIT 18G PU A2B 11XXL
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/SPS-Hand-Protection-Perfect-Fit-NPF22-0118N-Right
    NPF22-0118N-11
    NEW PERFECT FIT 18G PU A2B 11XXL
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/SPS-Hand-Protection-Perfect-Fit-NPF22-0118N-Right
    NPF22-0118N-6
    NEW PERFECT FIT 18G PU A2B 6XS
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/SPS-Hand-Protection-Perfect-Fit-NPF22-0118N-Right
    NPF22-0118N-6
    NEW PERFECT FIT 18G PU A2B 6XS
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/SPS-Hand-Protection-Perfect-Fit-NPF22-0118N-Right
    NPF22-0118N-7
    NEW PERFECT FIT 18G PU A2B 7S
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/SPS-Hand-Protection-Perfect-Fit-NPF22-0118N-Right
    NPF22-0118N-7
    NEW PERFECT FIT 18G PU A2B 7S
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/SPS-Hand-Protection-Perfect-Fit-NPF22-0118N-Right
    NPF22-0118N-8
    NEW PERFECT FIT 18G PU A2B 8M
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/SPS-Hand-Protection-Perfect-Fit-NPF22-0118N-Right
    NPF22-0118N-8
    NEW PERFECT FIT 18G PU A2B 8M
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/SPS-Hand-Protection-Perfect-Fit-NPF22-0118N-Right
    NPF22-0118N-9
    NEW PERFECT FIT 18G PU A2B 9L
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/SPS-Hand-Protection-Perfect-Fit-NPF22-0118N-Right
    NPF22-0118N-9
    NEW PERFECT FIT 18G PU A2B 9L
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/SPS-Hand-Protection-Perfect-Fit-NPF22-0118N-Right