cut resistant gloves
Perfect Fit 3.0 - NPF21-0118N
Very lightweight, fibreglass-free and food certified level A cut resistant gloves
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
- Antistatic: helps prevent electrostatic charging and imflammable discharge with their specific vertical resistance. Certified acc. to EN 16350.
- Higher gauge: improved liners with a higher gauge count for all gloves in the Perfect Fit 3.0 range, with no lower gauge than 18 for all cut levels
- Touch screen capability: Workers can use their smartphones or tablets as well as machine control panels without taking off their gloves so they do not risk working without appropriate protection or lose time for taking off and putting on the gloves while having to operate screens.
- Silicone-free: a crucial requirement for applications in the Automotive industry
- Color-coded: The proven color-coded system makes it easy for workers to identify the cut protection level: Red, yellow, green and blue correspond to cut levels A1/A, A2/B, A3/C and A4/D, A5/E and A6/F respectively.
- Low-content level of DMF (< 100 ppm)
- OEKO-TEX 100
- Certified for food handling
Altro
- ANSI-ISEA 105
- Taglio ANSI (ASTM F2992-15), Abrasione ANSI (ASTM D3389-05), Punzonatura ANSI
- Vantaggi
- Antistatico, Touch screen, Oeko-tex, Senza silicone, Lavabile
- Tipo di prodotto
- Guanto
- Tipo di guanto
- Guanto meccanico
- Taglia
- 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Risks
- Meccanico, Liquido, Cibo, ESD
- Proprietà dissipative
- EN16350 (proprietà elettrostatiche in zone ATEX)
- Perimetro della norma alimentare
- USA (FDA), 10/2011 (plastica)
- Numero di strati
- Singolo strato
- Norme EN
- EN 388: Protezione meccanica, Alimentare Europa, Proprietà dissipative, Area di validità della norma alimentare
- Modello
- NPF21-0118N
- Materiale e finitura della spalmatura
- PU
- Materiale di supporto
- Fibra di trama
- Materiale del rivestimento
- PU
- Lunghezza minima (mm) (mm)
- 225
- Lunghezza massima (mm) (mm)
- 275
- Lunghezza (mm) (mm)
- 225-275
- Livello di spalmatura
- Spalmatura sul palmo
- Livello di protezione del braccio
- Lunghezza: standard (< 290 mm)
- Guanto di tipo meccanico
- Lavorato a maglia
- Gamma di guanti
- Guanto in maglia spalmato
- Finitura del rivestimento
- Liscio
- Fibra
- Carbone, Nylon, Spandex
- Colore
- Grigio
- Categorie CE
- Categoria 2
- Caratteristica del polsino
- Polsino lavorato a maglia
- Altre norme
- Categoria CE
Altro
- ANSI-ISEA 105
- Taglio ANSI (ASTM F2992-15), Abrasione ANSI (ASTM D3389-05), Punzonatura ANSI
- Vantaggi
- Antistatico, Touch screen, Oeko-tex, Senza silicone, Lavabile
- Tipo di prodotto
- Guanto
- Tipo di guanto
- Guanto meccanico
- Taglia
- 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Risks
- Meccanico, Liquido, Cibo, ESD
- Proprietà dissipative
- EN16350 (proprietà elettrostatiche in zone ATEX)
- Perimetro della norma alimentare
- USA (FDA), 10/2011 (plastica)
- Numero di strati
- Singolo strato
- Norme EN
- EN 388: Protezione meccanica, Alimentare Europa, Proprietà dissipative, Area di validità della norma alimentare
- Modello
- NPF21-0118N
- Materiale e finitura della spalmatura
- PU
- Materiale di supporto
- Fibra di trama
- Materiale del rivestimento
- PU
- Lunghezza minima (mm) (mm)
- 225
- Lunghezza massima (mm) (mm)
- 275
- Lunghezza (mm) (mm)
- 225-275
- Livello di spalmatura
- Spalmatura sul palmo
- Livello di protezione del braccio
- Lunghezza: standard (< 290 mm)
- Guanto di tipo meccanico
- Lavorato a maglia
- Gamma di guanti
- Guanto in maglia spalmato
- Finitura del rivestimento
- Liscio
- Fibra
- Carbone, Nylon, Spandex
- Colore
- Grigio
- Categorie CE
- Categoria 2
- Caratteristica del polsino
- Polsino lavorato a maglia
- Altre norme
- Categoria CE
- ANSI-ISEA 105 : Taglio ANSI (ASTM F2992-15), Abrasione ANSI (ASTM D3389-05), Punzonatura ANSI
- Vantaggi : Antistatico, Touch screen, Oeko-tex, Senza silicone, Lavabile
- Tipo di prodotto : Guanto
- Tipo di guanto : Guanto meccanico
- Taglia : 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Risks : Meccanico, Liquido, Cibo, ESD
- Proprietà dissipative : EN16350 (proprietà elettrostatiche in zone ATEX)
- Perimetro della norma alimentare : USA (FDA), 10/2011 (plastica)
- Numero di strati : Singolo strato
- Norme EN : EN 388: Protezione meccanica, Alimentare Europa, Proprietà dissipative, Area di validità della norma alimentare
- Modello : NPF21-0118N
- Materiale e finitura della spalmatura : PU
- Materiale di supporto : Fibra di trama
- Materiale del rivestimento : PU
- Lunghezza minima (mm) (mm) : 225
- Lunghezza massima (mm) (mm) : 275
- Lunghezza (mm) (mm) : 225-275
- Livello di spalmatura : Spalmatura sul palmo
- Livello di protezione del braccio : Lunghezza: standard (< 290 mm)
- Guanto di tipo meccanico : Lavorato a maglia
- Gamma di guanti : Guanto in maglia spalmato
- Finitura del rivestimento : Liscio
- Fibra : Carbone, Nylon, Spandex
- Colore : Grigio
- Categorie CE : Categoria 2
- Caratteristica del polsino : Polsino lavorato a maglia
- Altre norme : Categoria CE
Accedi per visualizzare piu documenti.
Una volta effettuato l’accesso, potresti avere la possibilità di accedere a documenti aggiuntivi relativi al tuo account.
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione