/content/sps/it/it/search-results.html
    Stiamo lavorando per migliorare la vostra esperienza. Durante questo periodo potrebbero verificarsi interruzioni temporanee. Vi ringraziamo per la pazienza e la comprensione.

    cut resistant gloves

    Perfect Cutting Diamond 2332245N

    HPPE knitted cut protection glove with PU coating

    Panoramica
    Grey, seamlessly knitted HPPE cut protection glove with black PU palm coating, elastic knitted cuff with size colour coding, 15 gg
    • The ergonomic seamless knitting technique creates a glove that moulds to the natural shape of the hand, offering great mechanical resistance and durability as well as high wearing comfort and breathability. The ergonomic design ensures an optimum fit and thus enables longer fatigue-free working.
    • The HPPE-composed yarn provides high cut protection properties while the improved 15 gg liner offers great dexterity and comfort.
    • The PU coating ensures a good dry grip and highest abrasion resistance.
    • Thanks to the grey liner and black coating color, the glove is less sensitive to dirt and provides a longer service life
    • Washable
    • Good breathability thanks to the ventilated back of the hand
    Product use
    • Handling sharp parts in a dry or greasy environment
    • General work in building construction and civil engineering, mechanical work in all industrial sectors
    • Warehousing, logistics, transport
    • etc.
    Specifiche

    Altro

    • ANSI-ISEA 105
      • Taglio ANSI (ASTM F2992-15), Abrasione ANSI (ASTM D3389-05), Punzonatura ANSI
    • Vantaggi
      • Senza silicone, Lavabile
    • Tipo di prodotto
      • Guanto
    • Tipo di guanto
      • Guanto meccanico
    • Taglia
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    • Risks
      • Meccanico, Liquido
    • Numero di strati
      • Singolo strato
    • Norme EN
      • EN 388: Protezione meccanica
    • Modello
      • 2332245N
    • Materiale e finitura della spalmatura
      • PU
    • Materiale di supporto
      • Fibra di trama
    • Materiale del rivestimento
      • PU
    • Lunghezza minima (mm) (mm)
      • 230
    • Lunghezza massima (mm) (mm)
      • 290
    • Lunghezza (mm) (mm)
      • 260
    • Livello di spalmatura
      • Spalmatura sul palmo
    • Livello di protezione del braccio
      • Lunghezza: standard (< 290 mm)
    • Guanto di tipo meccanico
      • Lavorato a maglia
    • Gamma di guanti
      • Guanto in maglia spalmato
    • Finitura del rivestimento
      • Liscio
    • Fibra
      • Nylon, HDPE, Spandex, HPPE
    • Colore
      • Nero, Grigio
    • Categorie CE
      • Categoria 2
    • Caratteristica del polsino
      • Polsino lavorato a maglia
    • Altre norme
      • Categoria CE

    Altro

    • ANSI-ISEA 105
      • Taglio ANSI (ASTM F2992-15), Abrasione ANSI (ASTM D3389-05), Punzonatura ANSI
    • Vantaggi
      • Senza silicone, Lavabile
    • Tipo di prodotto
      • Guanto
    • Tipo di guanto
      • Guanto meccanico
    • Taglia
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    • Risks
      • Meccanico, Liquido
    • Numero di strati
      • Singolo strato
    • Norme EN
      • EN 388: Protezione meccanica
    • Modello
      • 2332245N
    • Materiale e finitura della spalmatura
      • PU
    • Materiale di supporto
      • Fibra di trama
    • Materiale del rivestimento
      • PU
    • Lunghezza minima (mm) (mm)
      • 230
    • Lunghezza massima (mm) (mm)
      • 290
    • Lunghezza (mm) (mm)
      • 260
    • Livello di spalmatura
      • Spalmatura sul palmo
    • Livello di protezione del braccio
      • Lunghezza: standard (< 290 mm)
    • Guanto di tipo meccanico
      • Lavorato a maglia
    • Gamma di guanti
      • Guanto in maglia spalmato
    • Finitura del rivestimento
      • Liscio
    • Fibra
      • Nylon, HDPE, Spandex, HPPE
    • Colore
      • Nero, Grigio
    • Categorie CE
      • Categoria 2
    • Caratteristica del polsino
      • Polsino lavorato a maglia
    • Altre norme
      • Categoria CE
    • ANSI-ISEA 105 : Taglio ANSI (ASTM F2992-15), Abrasione ANSI (ASTM D3389-05), Punzonatura ANSI
    • Vantaggi : Senza silicone, Lavabile
    • Tipo di prodotto : Guanto
    • Tipo di guanto : Guanto meccanico
    • Taglia : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    • Risks : Meccanico, Liquido
    • Numero di strati : Singolo strato
    • Norme EN : EN 388: Protezione meccanica
    • Modello : 2332245N
    • Materiale e finitura della spalmatura : PU
    • Materiale di supporto : Fibra di trama
    • Materiale del rivestimento : PU
    • Lunghezza minima (mm) (mm) : 230
    • Lunghezza massima (mm) (mm) : 290
    • Lunghezza (mm) (mm) : 260
    • Livello di spalmatura : Spalmatura sul palmo
    • Livello di protezione del braccio : Lunghezza: standard (< 290 mm)
    • Guanto di tipo meccanico : Lavorato a maglia
    • Gamma di guanti : Guanto in maglia spalmato
    • Finitura del rivestimento : Liscio
    • Fibra : Nylon, HDPE, Spandex, HPPE
    • Colore : Nero, Grigio
    • Categorie CE : Categoria 2
    • Caratteristica del polsino : Polsino lavorato a maglia
    • Altre norme : Categoria CE
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
    2332245N-06
    PERFECT CUTTING DIAMOND SIZE 6
    2332245N-06
    PERFECT CUTTING DIAMOND SIZE 6
    2332245N-07
    PERFECT CUTTING DIAMOND SIZE 7
    2332245N-07
    PERFECT CUTTING DIAMOND SIZE 7
    2332245N-08
    PERFECT CUTTING DIAMOND SIZE 8
    2332245N-08
    PERFECT CUTTING DIAMOND SIZE 8
    2332245N-09
    PERFECT CUTTING DIAMOND SIZE 9
    2332245N-09
    PERFECT CUTTING DIAMOND SIZE 9
    2332245N-10
    PERFECT CUTTING DIAMOND SIZE 10
    2332245N-10
    PERFECT CUTTING DIAMOND SIZE 10
    2332245N-11
    PERFECT CUTTING DIAMOND SIZE 11
    2332245N-11
    PERFECT CUTTING DIAMOND SIZE 11