chemical resistant gloves
VitoJect 890
Guanto speciale di protezione chimica in Viton
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
- eccellente protezione da prodotti chimici aggressivi e tossici
- elevata impermeabilità ai gas
- proocedimento ecologico di formatura per iniezione, senza solventi
- eccellente confort di utilizzo
- ottima flessibilità
- ottima resistenza all‘Ozono ed ai raggi solari (UV)
- prodotto secondo il procedimento Vulkoject
- la forma larga permette l‘uso di sotto guanto (protezione termica)
- puo‘ essere riutilizzato con alcuni prodotti chimici previo un processo di pulizia effettuato dai laboratori KCL
- puo‘ essere utilizzato in abbinamento ad abbigliamento di protezione chimica
- bassa degradazione
- buona resistenza agli idrocarburi aromatici policiclici ( industria petrolchimica)
Altro
- Risks
- Meccanico, Liquido, Chimica, Microrganismi
- EN ISO 374-1:2016 Lettere di riferimento per prodotti chimici
- D, F, G, K, L, M
- EN374: Lettere di riferimento per prodotti chimici
- D (Diclorometano), F (Toluene), G (Dietilammina), K (Soda caustica 40%), L (Acido solforico 96%), M (Acido nitrico 65%)
- Materiale e finitura della spalmatura
- Fluoroelastomero liscio
- EN374-5: 2016 Microrganismi + VIRUS
- sì
- Livello di protezione del braccio
- Lunghezza: avambraccio (< 400 mm)
- EN374: mix Microrganismi + VIRUS
- sì
- Lunghezza massima (mm) (mm)
- 360
- EN 374-5:2016 Microrganismi
- sì
- Materiale del rivestimento
- Fluoroelastomero
- Lunghezza minima (mm) (mm)
- 340
- Caratteristica del polsino
- Polsino arrotolato
- Finitura del rivestimento
- Liscio
- EN374: mix Microrganismi
- sì
- Livello di spalmatura
- Completamente spalmato
- Lunghezza (mm) (mm)
- 340 -360
- Guanto tipo stretto
- Non supportato
- EN 374:2016 Tipo A
- DFGKLM
- Tipo di prodotto
- Guanto
- Numero di strati
- Singolo strato
- Finitura interna
- Con polveri
- Spessore (inch)
- 0.0276
- Gamma di guanti
- Guanto impermeabile talcato non rinforzato
- Tipo di guanto
- Guanto impermeabile
- Spessore (mm)
- 0,7 ± 0,1
- Categorie CE
- Categoria 3
- Altre norme
- Categoria CE
- Vantaggi
- Prodotto in Europa
- Spessore
- Da 0,5 mm a 1 mm
- Norme EN
- EN 388: Protezione meccanica, EN374 Protezione chimica
- Modello
- 0890
- Taglia
- 8, 9, 10, 11
- Colore
- Nero
Altro
- Risks
- Meccanico, Liquido, Chimica, Microrganismi
- EN ISO 374-1:2016 Lettere di riferimento per prodotti chimici
- D, F, G, K, L, M
- EN374: Lettere di riferimento per prodotti chimici
- D (Diclorometano), F (Toluene), G (Dietilammina), K (Soda caustica 40%), L (Acido solforico 96%), M (Acido nitrico 65%)
- Materiale e finitura della spalmatura
- Fluoroelastomero liscio
- EN374-5: 2016 Microrganismi + VIRUS
- sì
- Livello di protezione del braccio
- Lunghezza: avambraccio (< 400 mm)
- EN374: mix Microrganismi + VIRUS
- sì
- Lunghezza massima (mm) (mm)
- 360
- EN 374-5:2016 Microrganismi
- sì
- Materiale del rivestimento
- Fluoroelastomero
- Lunghezza minima (mm) (mm)
- 340
- Caratteristica del polsino
- Polsino arrotolato
- Finitura del rivestimento
- Liscio
- EN374: mix Microrganismi
- sì
- Livello di spalmatura
- Completamente spalmato
- Lunghezza (mm) (mm)
- 340 -360
- Guanto tipo stretto
- Non supportato
- EN 374:2016 Tipo A
- DFGKLM
- Tipo di prodotto
- Guanto
- Numero di strati
- Singolo strato
- Finitura interna
- Con polveri
- Spessore (inch)
- 0.0276
- Gamma di guanti
- Guanto impermeabile talcato non rinforzato
- Tipo di guanto
- Guanto impermeabile
- Spessore (mm)
- 0,7 ± 0,1
- Categorie CE
- Categoria 3
- Altre norme
- Categoria CE
- Vantaggi
- Prodotto in Europa
- Spessore
- Da 0,5 mm a 1 mm
- Norme EN
- EN 388: Protezione meccanica, EN374 Protezione chimica
- Modello
- 0890
- Taglia
- 8, 9, 10, 11
- Colore
- Nero
- Risks : Meccanico, Liquido, Chimica, Microrganismi
- EN ISO 374-1:2016 Lettere di riferimento per prodotti chimici : D, F, G, K, L, M
- EN374: Lettere di riferimento per prodotti chimici : D (Diclorometano), F (Toluene), G (Dietilammina), K (Soda caustica 40%), L (Acido solforico 96%), M (Acido nitrico 65%)
- Materiale e finitura della spalmatura : Fluoroelastomero liscio
- EN374-5: 2016 Microrganismi + VIRUS : sì
- Livello di protezione del braccio : Lunghezza: avambraccio (< 400 mm)
- EN374: mix Microrganismi + VIRUS : sì
- Lunghezza massima (mm) (mm) : 360
- EN 374-5:2016 Microrganismi : sì
- Materiale del rivestimento : Fluoroelastomero
- Lunghezza minima (mm) (mm) : 340
- Caratteristica del polsino : Polsino arrotolato
- Finitura del rivestimento : Liscio
- EN374: mix Microrganismi : sì
- Livello di spalmatura : Completamente spalmato
- Lunghezza (mm) (mm) : 340 -360
- Guanto tipo stretto : Non supportato
- EN 374:2016 Tipo A : DFGKLM
- Tipo di prodotto : Guanto
- Numero di strati : Singolo strato
- Finitura interna : Con polveri
- Spessore (inch) : 0.0276
- Gamma di guanti : Guanto impermeabile talcato non rinforzato
- Tipo di guanto : Guanto impermeabile
- Spessore (mm) : 0,7 ± 0,1
- Categorie CE : Categoria 3
- Altre norme : Categoria CE
- Vantaggi : Prodotto in Europa
- Spessore : Da 0,5 mm a 1 mm
- Norme EN : EN 388: Protezione meccanica, EN374 Protezione chimica
- Modello : 0890
- Taglia : 8, 9, 10, 11
- Colore : Nero
Accedi per visualizzare piu documenti.
Una volta effettuato l’accesso, potresti avere la possibilità di accedere a documenti aggiuntivi relativi al tuo account.
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione