chemical resistant gloves
FLEXTRIL™ 101 Nitrile Chemical Glove
Nitrile chemical protective glove, flocked, thickness 0.38mm, length: 33 cm
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
- Superior chemical protection
- Great wet and dry grip
- Enhanced dexterity and comfort
- Sweat management features
- Cost-effective
- Increased durability
- Compliant with food contact legislation
- QR code for easy access to technical data
Altro
- Risks
- Meccanico, Liquido, Chimica, Microrganismi, Cibo
- EN ISO 374-1:2016 Lettere di riferimento per prodotti chimici
- A, J, K, O, P, T
- EN374: Lettere di riferimento per prodotti chimici
- A (Metanolo), J (N-eptano), K (Soda caustica 40%), O (Ammoniaca 25%), P (Perossido di idrogeno 30%), T (Formaldeide 37%)
- Materiale e finitura della spalmatura
- Modelli in nitrile
- Livello di protezione del braccio
- Lunghezza: avambraccio (< 400 mm)
- Perimetro della norma alimentare
- USA (FDA), 10/2011 (plastica)
- Consistenza della spalmatura
- Superficie antiscivolo
- EN 374-5:2016 Microrganismi
- sì
- Materiale del rivestimento
- Nitrile
- Caratteristica del polsino
- Polsino dritto
- Finitura del rivestimento
- Presa rinforzata
- Tipo di guanti Specifico
- Chimica
- EN374: mix Microrganismi
- sì
- Livello di spalmatura
- Completamente spalmato
- Lunghezza (mm) (mm)
- 330
- Guanto tipo stretto
- Non supportato
- EN 374:2016 Tipo A
- AJKOPT
- Tipo di prodotto
- Guanto
- Numero di strati
- Singolo strato
- Finitura interna
- Floccata
- Tipo di tessuto
- Modello a rombi
- Spessore (inch)
- 0.015
- Gamma di guanti
- Guanto impermeabile non supportato floccato
- Tipo di guanto
- Guanto impermeabile
- Spessore (mm)
- 0.38
- ANSI-ISEA 105
- Abrasione ANSI (ASTM D3389-05)
- Categorie CE
- Categoria 3
- Altre norme
- Categoria CE
- Vantaggi
- Senza silicone
- Spessore
- Da 0,2mm a 0,5 mm
- Norme EN
- EN 388: Protezione meccanica, EN374 Protezione chimica, Alimentare Europa, Area di validità della norma alimentare
- Modello
- 32-301
- Taglia
- 7, 8, 9, 10, 11
- Colore
- Verde
Altro
- Risks
- Meccanico, Liquido, Chimica, Microrganismi, Cibo
- EN ISO 374-1:2016 Lettere di riferimento per prodotti chimici
- A, J, K, O, P, T
- EN374: Lettere di riferimento per prodotti chimici
- A (Metanolo), J (N-eptano), K (Soda caustica 40%), O (Ammoniaca 25%), P (Perossido di idrogeno 30%), T (Formaldeide 37%)
- Materiale e finitura della spalmatura
- Modelli in nitrile
- Livello di protezione del braccio
- Lunghezza: avambraccio (< 400 mm)
- Perimetro della norma alimentare
- USA (FDA), 10/2011 (plastica)
- Consistenza della spalmatura
- Superficie antiscivolo
- EN 374-5:2016 Microrganismi
- sì
- Materiale del rivestimento
- Nitrile
- Caratteristica del polsino
- Polsino dritto
- Finitura del rivestimento
- Presa rinforzata
- Tipo di guanti Specifico
- Chimica
- EN374: mix Microrganismi
- sì
- Livello di spalmatura
- Completamente spalmato
- Lunghezza (mm) (mm)
- 330
- Guanto tipo stretto
- Non supportato
- EN 374:2016 Tipo A
- AJKOPT
- Tipo di prodotto
- Guanto
- Numero di strati
- Singolo strato
- Finitura interna
- Floccata
- Tipo di tessuto
- Modello a rombi
- Spessore (inch)
- 0.015
- Gamma di guanti
- Guanto impermeabile non supportato floccato
- Tipo di guanto
- Guanto impermeabile
- Spessore (mm)
- 0.38
- ANSI-ISEA 105
- Abrasione ANSI (ASTM D3389-05)
- Categorie CE
- Categoria 3
- Altre norme
- Categoria CE
- Vantaggi
- Senza silicone
- Spessore
- Da 0,2mm a 0,5 mm
- Norme EN
- EN 388: Protezione meccanica, EN374 Protezione chimica, Alimentare Europa, Area di validità della norma alimentare
- Modello
- 32-301
- Taglia
- 7, 8, 9, 10, 11
- Colore
- Verde
- Risks : Meccanico, Liquido, Chimica, Microrganismi, Cibo
- EN ISO 374-1:2016 Lettere di riferimento per prodotti chimici : A, J, K, O, P, T
- EN374: Lettere di riferimento per prodotti chimici : A (Metanolo), J (N-eptano), K (Soda caustica 40%), O (Ammoniaca 25%), P (Perossido di idrogeno 30%), T (Formaldeide 37%)
- Materiale e finitura della spalmatura : Modelli in nitrile
- Livello di protezione del braccio : Lunghezza: avambraccio (< 400 mm)
- Perimetro della norma alimentare : USA (FDA), 10/2011 (plastica)
- Consistenza della spalmatura : Superficie antiscivolo
- EN 374-5:2016 Microrganismi : sì
- Materiale del rivestimento : Nitrile
- Caratteristica del polsino : Polsino dritto
- Finitura del rivestimento : Presa rinforzata
- Tipo di guanti Specifico : Chimica
- EN374: mix Microrganismi : sì
- Livello di spalmatura : Completamente spalmato
- Lunghezza (mm) (mm) : 330
- Guanto tipo stretto : Non supportato
- EN 374:2016 Tipo A : AJKOPT
- Tipo di prodotto : Guanto
- Numero di strati : Singolo strato
- Finitura interna : Floccata
- Tipo di tessuto : Modello a rombi
- Spessore (inch) : 0.015
- Gamma di guanti : Guanto impermeabile non supportato floccato
- Tipo di guanto : Guanto impermeabile
- Spessore (mm) : 0.38
- ANSI-ISEA 105 : Abrasione ANSI (ASTM D3389-05)
- Categorie CE : Categoria 3
- Altre norme : Categoria CE
- Vantaggi : Senza silicone
- Spessore : Da 0,2mm a 0,5 mm
- Norme EN : EN 388: Protezione meccanica, EN374 Protezione chimica, Alimentare Europa, Area di validità della norma alimentare
- Modello : 32-301
- Taglia : 7, 8, 9, 10, 11
- Colore : Verde
Accedi per visualizzare piu documenti.
Una volta effettuato l’accesso, potresti avere la possibilità di accedere a documenti aggiuntivi relativi al tuo account.
Scheda Tecnica
Manuali e Guide
Opuscolo
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione