/content/sps/it/it/search-results.html

    chemical resistant gloves

    Dermatril 740

    Guanto di protezione chimica monouso in nitrile di tipo B

    Panoramica
    Features & benefits:
    • very high tactile sensitivity
    • excellent wearing comfort
    • increased tear resistance
    • improved grip due to fingertip roughening
    • good chemical resistance
    • snug fit
    • Content 100 pieces
    • AQL < 0.65
    • free of natural latex
    • Resistant to a wide range of cytostatics
    • virus-resistant according to ASTM F 1671:2007
    • Silicone-free glove surface (lacquer indifference, automotive test method)
    • Food safety according to EU 1935/2004 and 10/2011
    • This glove meets the requirements of EN 455
    • The glove is a medical device within the meaning of the MDR 2017/745 directive
    Specifiche

    Altro

    • Altre norme
      • Categoria CE, EN 455
    • Vantaggi
      • Touch screen, Senza lattice, Senza silicone
    • Tipo di prodotto
      • Guanto
    • Tipo di guanto
      • Guanto impermeabile
    • Taglia
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Spessore (mm)
      • 0,11 ± 0,03
    • Spessore (inch)
      • 0.0044
    • Spessore
      • Da 0,1 mm a 0,2 mm
    • Risks
      • Liquido, Chimica, Microrganismi, Ambiente medico, Cibo
    • Perimetro della norma alimentare
      • 10/2011 (plastica)
    • Numero di strati
      • Singolo strato
    • Norme EN
      • EN374 Protezione chimica, Alimentare Europa, Area di validità della norma alimentare
    • Materiale e finitura della spalmatura
      • nitrile testurizzato con grip
    • Materiale del rivestimento
      • Nitrile
    • Lunghezza minima (mm) (mm)
      • 250
    • Lunghezza massima (mm) (mm)
      • 260
    • Lunghezza (mm) (mm)
      • 250
    • Livello di spalmatura
      • Completamente spalmato
    • Livello di protezione del braccio
      • Lunghezza: standard (< 290 mm)
    • Guanto tipo stretto
      • Monouso
    • Gamma di guanti
      • Guanto impermeabile monouso non talcato
    • Finitura interna
      • Senza polveri
    • Finitura del rivestimento
      • Presa rinforzata
    • EN374: mix Microrganismi + VIRUS
    • EN374: mix Microrganismi
    • EN374: Lettere di riferimento per prodotti chimici
      • K (Soda caustica 40%), P (Perossido di idrogeno 30%), T (Formaldeide 37%)
    • EN374-5: 2016 Microrganismi + VIRUS
    • EN ISO 374-1:2016 Lettere di riferimento per prodotti chimici
      • K, P, T
    • EN 374:2016 Tipo B
      • KPT
    • EN 374-5:2016 Microrganismi
    • Consistenza della spalmatura
      • Rugoso
    • Colore
      • Blu
    • Categorie CE
      • Categoria 3
    • Caratteristica del polsino
      • Polsino arrotolato

    Altro

    • Altre norme
      • Categoria CE, EN 455
    • Vantaggi
      • Touch screen, Senza lattice, Senza silicone
    • Tipo di prodotto
      • Guanto
    • Tipo di guanto
      • Guanto impermeabile
    • Taglia
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Spessore (mm)
      • 0,11 ± 0,03
    • Spessore (inch)
      • 0.0044
    • Spessore
      • Da 0,1 mm a 0,2 mm
    • Risks
      • Liquido, Chimica, Microrganismi, Ambiente medico, Cibo
    • Perimetro della norma alimentare
      • 10/2011 (plastica)
    • Numero di strati
      • Singolo strato
    • Norme EN
      • EN374 Protezione chimica, Alimentare Europa, Area di validità della norma alimentare
    • Materiale e finitura della spalmatura
      • nitrile testurizzato con grip
    • Materiale del rivestimento
      • Nitrile
    • Lunghezza minima (mm) (mm)
      • 250
    • Lunghezza massima (mm) (mm)
      • 260
    • Lunghezza (mm) (mm)
      • 250
    • Livello di spalmatura
      • Completamente spalmato
    • Livello di protezione del braccio
      • Lunghezza: standard (< 290 mm)
    • Guanto tipo stretto
      • Monouso
    • Gamma di guanti
      • Guanto impermeabile monouso non talcato
    • Finitura interna
      • Senza polveri
    • Finitura del rivestimento
      • Presa rinforzata
    • EN374: mix Microrganismi + VIRUS
    • EN374: mix Microrganismi
    • EN374: Lettere di riferimento per prodotti chimici
      • K (Soda caustica 40%), P (Perossido di idrogeno 30%), T (Formaldeide 37%)
    • EN374-5: 2016 Microrganismi + VIRUS
    • EN ISO 374-1:2016 Lettere di riferimento per prodotti chimici
      • K, P, T
    • EN 374:2016 Tipo B
      • KPT
    • EN 374-5:2016 Microrganismi
    • Consistenza della spalmatura
      • Rugoso
    • Colore
      • Blu
    • Categorie CE
      • Categoria 3
    • Caratteristica del polsino
      • Polsino arrotolato
    • Altre norme : Categoria CE, EN 455
    • Vantaggi : Touch screen, Senza lattice, Senza silicone
    • Tipo di prodotto : Guanto
    • Tipo di guanto : Guanto impermeabile
    • Taglia : 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Spessore (mm) : 0,11 ± 0,03
    • Spessore (inch) : 0.0044
    • Spessore : Da 0,1 mm a 0,2 mm
    • Risks : Liquido, Chimica, Microrganismi, Ambiente medico, Cibo
    • Perimetro della norma alimentare : 10/2011 (plastica)
    • Numero di strati : Singolo strato
    • Norme EN : EN374 Protezione chimica, Alimentare Europa, Area di validità della norma alimentare
    • Materiale e finitura della spalmatura : nitrile testurizzato con grip
    • Materiale del rivestimento : Nitrile
    • Lunghezza minima (mm) (mm) : 250
    • Lunghezza massima (mm) (mm) : 260
    • Lunghezza (mm) (mm) : 250
    • Livello di spalmatura : Completamente spalmato
    • Livello di protezione del braccio : Lunghezza: standard (< 290 mm)
    • Guanto tipo stretto : Monouso
    • Gamma di guanti : Guanto impermeabile monouso non talcato
    • Finitura interna : Senza polveri
    • Finitura del rivestimento : Presa rinforzata
    • EN374: mix Microrganismi + VIRUS : sì
    • EN374: mix Microrganismi : sì
    • EN374: Lettere di riferimento per prodotti chimici : K (Soda caustica 40%), P (Perossido di idrogeno 30%), T (Formaldeide 37%)
    • EN374-5: 2016 Microrganismi + VIRUS : sì
    • EN ISO 374-1:2016 Lettere di riferimento per prodotti chimici : K, P, T
    • EN 374:2016 Tipo B : KPT
    • EN 374-5:2016 Microrganismi : sì
    • Consistenza della spalmatura : Rugoso
    • Colore : Blu
    • Categorie CE : Categoria 3
    • Caratteristica del polsino : Polsino arrotolato
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list