/content/sps/it/it/search-results.html

    chemical resistant gloves

    Camatril 733

    Guanto di protezione chimica in nitrile extra lungo, senza silicone, di tipo A

    Panoramica
    High-quality nitrile chemical protective glove with versatile usability. The broad spectrum of chemical resistance and good abrasion values open up a wide range of applications. Good flexibility, anatomical shape and the best fit ensure optimal comfort and touch sensitivity. The extra-long design offers protection up to the upper arm.
    Features & benefits:
    • Very good resistance to a wide range of hazardous substances
    • Good sensitivity
    • Good grip on wet parts
    • Good temperature resistance
    • Good mechanical resistance
    • AQL < 0.65
    • Silicone-free glove surface (indifferent to paint, automotive test procedure)
    • Food contact compliance according to EU 1935/2004 / EU 10/2011
    • Virus-resistant
    • Made in Germany
    Specifiche

    Altro

    • Risks
      • Meccanico, Liquido, Chimica, Microrganismi, Cibo
    • EN ISO 374-1:2016 Lettere di riferimento per prodotti chimici
      • A, J, K, L, M, O
    • EN374: Lettere di riferimento per prodotti chimici
      • A (Metanolo), J (N-eptano), K (Soda caustica 40%), L (Acido solforico 96%), M (Acido nitrico 65%), O (Ammoniaca 25%)
    • Materiale e finitura della spalmatura
      • nitrile testurizzato con grip
    • EN374-5: 2016 Microrganismi + VIRUS
      • sì
    • Livello di protezione del braccio
      • Lunghezza: spalla (> 500 mm)
    • Perimetro della norma alimentare
      • 10/2011 (plastica)
    • EN374: mix Microrganismi + VIRUS
      • sì
    • Consistenza della spalmatura
      • Rugoso
    • Lunghezza massima (mm) (mm)
      • 625
    • EN 374-5:2016 Microrganismi
      • sì
    • Materiale del rivestimento
      • Nitrile
    • Lunghezza minima (mm) (mm)
      • 575
    • Caratteristica del polsino
      • Polsino lungo
    • Finitura del rivestimento
      • Presa rinforzata
    • EN374: mix Microrganismi
      • sì
    • Livello di spalmatura
      • Completamente spalmato
    • Lunghezza (mm) (mm)
      • 600
    • Guanto tipo stretto
      • Non supportato
    • EN 374:2016 Tipo A
      • AJKLMO
    • Tipo di prodotto
      • Guanto
    • Numero di strati
      • Singolo strato
    • Finitura interna
      • Senza polveri
    • Spessore (inch)
      • 0.0197
    • Gamma di guanti
      • Guanto impermeabile non talcato non rinforzato
    • Tipo di guanto
      • Guanto impermeabile
    • Spessore (mm)
      • 0.5 ± 0.1
    • Categorie CE
      • Categoria 3
    • Altre norme
      • Categoria CE
    • Vantaggi
      • Senza lattice, Senza silicone, Prodotto in Europa, Polsino lungo (> 290 mm)
    • Spessore
      • Da 0,2mm a 0,5 mm
    • Norme EN
      • EN 388: Protezione meccanica, EN374 Protezione chimica, Alimentare Europa, Area di validità della norma alimentare
    • Modello
      • 0733191A
    • Taglia
      • 8, 9, 10, 11
    • Colore
      • Verde

    Altro

    • Risks
      • Meccanico, Liquido, Chimica, Microrganismi, Cibo
    • EN ISO 374-1:2016 Lettere di riferimento per prodotti chimici
      • A, J, K, L, M, O
    • EN374: Lettere di riferimento per prodotti chimici
      • A (Metanolo), J (N-eptano), K (Soda caustica 40%), L (Acido solforico 96%), M (Acido nitrico 65%), O (Ammoniaca 25%)
    • Materiale e finitura della spalmatura
      • nitrile testurizzato con grip
    • EN374-5: 2016 Microrganismi + VIRUS
      • sì
    • Livello di protezione del braccio
      • Lunghezza: spalla (> 500 mm)
    • Perimetro della norma alimentare
      • 10/2011 (plastica)
    • EN374: mix Microrganismi + VIRUS
      • sì
    • Consistenza della spalmatura
      • Rugoso
    • Lunghezza massima (mm) (mm)
      • 625
    • EN 374-5:2016 Microrganismi
      • sì
    • Materiale del rivestimento
      • Nitrile
    • Lunghezza minima (mm) (mm)
      • 575
    • Caratteristica del polsino
      • Polsino lungo
    • Finitura del rivestimento
      • Presa rinforzata
    • EN374: mix Microrganismi
      • sì
    • Livello di spalmatura
      • Completamente spalmato
    • Lunghezza (mm) (mm)
      • 600
    • Guanto tipo stretto
      • Non supportato
    • EN 374:2016 Tipo A
      • AJKLMO
    • Tipo di prodotto
      • Guanto
    • Numero di strati
      • Singolo strato
    • Finitura interna
      • Senza polveri
    • Spessore (inch)
      • 0.0197
    • Gamma di guanti
      • Guanto impermeabile non talcato non rinforzato
    • Tipo di guanto
      • Guanto impermeabile
    • Spessore (mm)
      • 0.5 ± 0.1
    • Categorie CE
      • Categoria 3
    • Altre norme
      • Categoria CE
    • Vantaggi
      • Senza lattice, Senza silicone, Prodotto in Europa, Polsino lungo (> 290 mm)
    • Spessore
      • Da 0,2mm a 0,5 mm
    • Norme EN
      • EN 388: Protezione meccanica, EN374 Protezione chimica, Alimentare Europa, Area di validità della norma alimentare
    • Modello
      • 0733191A
    • Taglia
      • 8, 9, 10, 11
    • Colore
      • Verde
    • Risks : Meccanico, Liquido, Chimica, Microrganismi, Cibo
    • EN ISO 374-1:2016 Lettere di riferimento per prodotti chimici : A, J, K, L, M, O
    • EN374: Lettere di riferimento per prodotti chimici : A (Metanolo), J (N-eptano), K (Soda caustica 40%), L (Acido solforico 96%), M (Acido nitrico 65%), O (Ammoniaca 25%)
    • Materiale e finitura della spalmatura : nitrile testurizzato con grip
    • EN374-5: 2016 Microrganismi + VIRUS : sì
    • Livello di protezione del braccio : Lunghezza: spalla (> 500 mm)
    • Perimetro della norma alimentare : 10/2011 (plastica)
    • EN374: mix Microrganismi + VIRUS : sì
    • Consistenza della spalmatura : Rugoso
    • Lunghezza massima (mm) (mm) : 625
    • EN 374-5:2016 Microrganismi : sì
    • Materiale del rivestimento : Nitrile
    • Lunghezza minima (mm) (mm) : 575
    • Caratteristica del polsino : Polsino lungo
    • Finitura del rivestimento : Presa rinforzata
    • EN374: mix Microrganismi : sì
    • Livello di spalmatura : Completamente spalmato
    • Lunghezza (mm) (mm) : 600
    • Guanto tipo stretto : Non supportato
    • EN 374:2016 Tipo A : AJKLMO
    • Tipo di prodotto : Guanto
    • Numero di strati : Singolo strato
    • Finitura interna : Senza polveri
    • Spessore (inch) : 0.0197
    • Gamma di guanti : Guanto impermeabile non talcato non rinforzato
    • Tipo di guanto : Guanto impermeabile
    • Spessore (mm) : 0.5 ± 0.1
    • Categorie CE : Categoria 3
    • Altre norme : Categoria CE
    • Vantaggi : Senza lattice, Senza silicone, Prodotto in Europa, Polsino lungo (> 290 mm)
    • Spessore : Da 0,2mm a 0,5 mm
    • Norme EN : EN 388: Protezione meccanica, EN374 Protezione chimica, Alimentare Europa, Area di validità della norma alimentare
    • Modello : 0733191A
    • Taglia : 8, 9, 10, 11
    • Colore : Verde
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
    073308191A
    Camatril 733 size 08
    073308191A
    Camatril 733 size 08
    073309191A
    Camatril 733 size 09
    073309191A
    Camatril 733 size 09
    073310191A
    Camatril 733 size 10
    073310191A
    Camatril 733 size 10
    073311191A
    Camatril 733 size 11
    073311191A
    Camatril 733 size 11