/content/sps/it/it/search-results.html

    rescue and descent

    SafEscape con volante e recupero dotato di manovella ed adattatore per scala

    Miller Safescape Elite Dispositivo di salvataggio e discesa per situazioni di emergenza, discesa max. 500 metri. Per due persone.

    Panoramica
    Benefici:
    • Garantisce risparmio sui costi di gestione: la ricertificazione del produttore (o del centro di assistenza autorizzato) è necessaria solo dopo sette anni.
    • Soddisfa tutte le norme sulla sicurezza applicabili in tutto il mondo.
    • Volante di sollevamento opzionale e/o staffa per scala a pioli disponibile.

    Caratteristiche
    • Involucro in alluminio anodizzato di alta qualità.
    • Il freno centrifugo controlla la discesa e riduce le vibrazioni.
    • Carichi di discesa ammessi: da 30kg a– 250kg (2 persone).
    • Max. altezza di discesa: 500m.
    • La discesa è rapida (1m/s) e lineare.
    • Uso da parte di 2 persone (peso fino a 250kg) in caso di emergenza.

    Conforme alla norma EN341:2011 e ai requisiti ANSI e OSHA
    Specifiche
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1029169
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Handle + Adapt. with 20m rope
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item12065_SE-AS-2.5FT-1
    1029169
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Handle + Adapt. with 20m rope
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item12065_SE-AS-2.5FT-1
    1029170
    SafEscape hoist+handle+adapt 30m rope
    1029170
    SafEscape hoist+handle+adapt 30m rope
    1029170
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Handle + Adapt. with 30m rope
    1029170
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Handle + Adapt. with 30m rope
    1029171
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Handle + Adapt. with 40m rope
    1029171
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Handle + Adapt. with 40m rope
    1029172
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Handle + Adapt. with 50m rope
    1029172
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Handle + Adapt. with 50m rope
    1029173
    SafEscape - Discensore di emergenza per evacuazione: salvataggio: discesa. Con volante per sollevamento e recupero dotato di manovella per facilitare la rotazione. Con sacca porta fune fornita come standard ed adattatore per scala
    1029173
    SafEscape - Discensore di emergenza per evacuazione: salvataggio: discesa. Con volante per sollevamento e recupero dotato di manovella per facilitare la rotazione. Con sacca porta fune fornita come standard ed adattatore per scala
    1029173
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Handle + Adapt. with 60m rope
    1029173
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Handle + Adapt. with 60m rope
    1029175
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Handle + Adapt. with 80m rope
    1029175
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Handle + Adapt. with 80m rope
    1029179
    SafEscape - Discensore di emergenza per evacuazione: salvataggio: discesa. Con volante per sollevamento e recupero dotato di manovella per facilitare la rotazione. Con sacca porta fune fornita come standard ed adattatore per scala
    1029179
    SafEscape - Discensore di emergenza per evacuazione: salvataggio: discesa. Con volante per sollevamento e recupero dotato di manovella per facilitare la rotazione. Con sacca porta fune fornita come standard ed adattatore per scala
    1029179
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Handle + Adapt. with 120m rope
    1029179
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Handle + Adapt. with 120m rope