/content/sps/it/it/search-results.html
    Stiamo lavorando per migliorare la vostra esperienza. Durante questo periodo potrebbero verificarsi interruzioni temporanee. Vi ringraziamo per la pazienza e la comprensione.

    rescue and descent

    SafEscape con volante e recupero dotato di manovella

    Miller Safescape Elite Dispositivo di salvataggio e discesa per situazioni di emergenza, discesa max. 500 metri. Per due persone.

    Panoramica
    Benefici:
    • Garantisce risparmio sui costi di gestione: la ricertificazione del produttore (o del centro di assistenza autorizzato) è necessaria solo dopo sette anni.
    • Soddisfa tutte le norme sulla sicurezza applicabili in tutto il mondo.
    • Volante di sollevamento opzionale e/o staffa per scala a pioli disponibile.

    Caratteristiche
    • Involucro in alluminio anodizzato di alta qualità.
    • Il freno centrifugo controlla la discesa e riduce le vibrazioni.
    • Carichi di discesa ammessi: da 30kg a– 250kg (2 persone).
    • Max. altezza di discesa: 500m.
    • La discesa è rapida (1m/s) e lineare.
    • Uso da parte di 2 persone (peso fino a 250kg) in caso di emergenza.

    Conforme alla norma EN341:2011 e ai requisiti ANSI e OSHA
    Specifiche
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1029110
    T-BAR FOR SAFESCAPE
    1029110
    T-BAR FOR SAFESCAPE
    1029150
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Handle with 20m rope
    1029150
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Handle with 20m rope
    1029151
    SafEscape - Discensore di emergenza per evacuazione: salvataggio: discesa. Con volante per sollevamento e recupero dotato di manovella per facilitare la rotazione. Con sacca porta fune fornita come standard
    1029151
    SafEscape - Discensore di emergenza per evacuazione: salvataggio: discesa. Con volante per sollevamento e recupero dotato di manovella per facilitare la rotazione. Con sacca porta fune fornita come standard
    1029151
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Handle with 30m rope
    1029151
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Handle with 30m rope
    1029152
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Handle with 40m rope
    1029152
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Handle with 40m rope
    1029153
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Handle with 50m rope
    1029153
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Handle with 50m rope
    1029154
    SafEscape - Discensore di emergenza per evacuazione: salvataggio: discesa. Con volante per sollevamento e recupero dotato di manovella per facilitare la rotazione. Con sacca porta fune fornita come standard
    1029154
    SafEscape - Discensore di emergenza per evacuazione: salvataggio: discesa. Con volante per sollevamento e recupero dotato di manovella per facilitare la rotazione. Con sacca porta fune fornita come standard
    1029154
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Handle with 60m rope
    1029154
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Handle with 60m rope
    1029155
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Handle with 70m rope
    1029155
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Handle with 70m rope
    1029156
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Handle with 80m rope
    1029156
    SAFESCAPE ELITE + Hoist + Handle with 80m rope