/content/sps/it/it/search-results.html

    horizontal lifeline systems

    Söll SafeLine® 2.0 Linea Vita Orizzontale

    Il sistema orizzontale Söll SafeLine® 2.0 è un dispositivo di ancoraggio facile da installare e ideale per le applicazioni sulle coperture.

    Panoramica

    Punti di forza

    Il sistema orizzontale Söll SafeLine® 2.0 durevole d’alta qualità realizzato in acciaio inossidabile resistente alla corrosione ed è idealmente adatto per essere installato sui tetti. In caso di caduta, questo sistema efficace evita danni alle strutture alle quali è ancorato. Il sistema può essere utilizzato come ulteriore punto di ancoraggio per il soccorso degli utilizzatori. 
    Il sistema anticaduta è munito di un assorbitore di energia esclusivo e all’avanguardia che integra la tecnologia Miller “Force-dispersal Technology” o «Tecnologia a Ripartizione delle Forze». Esso protegge contemporaneamente fino a tre persone che operano su una campata massima di 15 m. 

     

    Assorbitore di energia dalle prestazioni eccezionali e facile da installare 

    L’assorbitore Söll SafeLine può essere installato rapidamente e facilmente grazie ai perni di fissaggio forniti a corredo. L’assorbitore di energia è protetto da una guaina in materiale termoretraibile nero resistente agli UV.
    L’assorbitore di energia è stato studiato per dissipare l’energia durante una caduta al fine di proteggere sia i lavoratori che la struttura. La sua tecnologia brevettata “Force-dispersal Technology” garantisce che l’energia sia distribuita in modo uniforme quando l’assorbitore di energia interviene.

      

    Facile da utilizzare con un moschettone
      

    L’utilizzatore può facilmente attaccarsi e staccarsi dal sistema Söll SafeLine in qualsiasi punto, utilizzando come connettore il moschettone abitualmente in dotazione.

     

    Passaggio fluido attraverso i supporti intermedi

     

    Il moschettone supera il supporto intermedio con un movimento semplice ed affidabile senza alcuna  interruzione. La distanza massima tra due supporti intermedi è di 15 m.

     

    Kit facile da ordinare con l’essenziale per l’installazione

     

    Söll SafeLine è proposto in kit contenente il nuovo assorbitore di energia, un tenditore con indicatore di tensione integrato, un set di componenti per il fissaggio del cavo di acciaio e una targhetta identificativa. Oltre a questi elementi essenziali, devono essere ordinati solo gli elementi intermedi e il cavo necessario.

    Raccomandazioni / settore industriale

    Rischi

    Normative

    • EN 795:2012 - Conforme alla norma EN 795:2012

    Avviso

    We sincerely believe that our fall protection equipment is the best in the world. Our products endure rigorous test to ensure that the fall protection equipment you trust is manufactured to the highest standards. Miller fall protection products are tested to withstand normal wear and tear, but are not indestructible and can be damaged by misuse. Our warranty does not apply to abusive treatment of the product. In the unlikely event that you should discover defects in either workmanship or materials, under our warranty of one year after delivery, we will repair or replace the product at our expense. If a replacement is necessary and your product is no longer available, a comparable product will be substituted. Should a product issue surface, contact us at +33 248 53 08 97 (France, Spain, Portugal, North Africa) or +49 9281 8302 0 (Northern and Central Europe, Italy). Manufacturing specifications are subject to change without notice.
    Specifiche
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1009731
    SAFELINE POST ST STEEL 500mm
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/AS1000-1
    1009731
    SAFELINE POST ST STEEL 500mm
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/AS1000-1
    1009744
    SQUARE SEALING RING ST STEEL 60X60
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/AS1000-1
    1009744
    SQUARE SEALING RING ST STEEL 60X60
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/AS1000-1
    1010009
    SAFELINE END POST ST STEEL 500mm
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/AS1000-1
    1010009
    SAFELINE END POST ST STEEL 500mm
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/AS1000-1
    1012650
    SAFELINE INTERMEDIATE BRACKET WITH BOLTS
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/AS1000-1
    1012650
    SAFELINE INTERMEDIATE BRACKET WITH BOLTS
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/AS1000-1
    1012671
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-soll-safeline-2-0-horizontale-anschlageinrichtung-image-2
    1012671
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-soll-safeline-2-0-horizontale-anschlageinrichtung-image-2
    1012872
    KIT SAFELINE *24440
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/AS1000-1
    1012872
    KIT SAFELINE *24440
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/AS1000-1
    1012984
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-soll-safeline-2-0-horizontale-anschlageinrichtung-image-2
    1012984
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-soll-safeline-2-0-horizontale-anschlageinrichtung-image-2
    1013571
    UNIVERSAL COUNTER PLATE GALVA
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/AS1000-1
    1013571
    UNIVERSAL COUNTER PLATE GALVA
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/AS1000-1
    FPH_26417
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-soll-safeline-2-0-horizontale-anschlageinrichtung-image-2
    FPH_26417
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-soll-safeline-2-0-horizontale-anschlageinrichtung-image-2
    FPH_26758
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-soll-safeline-2-0-horizontale-anschlageinrichtung-image-2
    FPH_26758
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-soll-safeline-2-0-horizontale-anschlageinrichtung-image-2