/content/sps/it/it/search-results.html

    harnesses

    Miller Revolution Premium (EUR)

    Imbracatura completa a 2 punti utilizzabile con un dispositivo di arresto anticaduta e un punto di ancoraggio appropriato. Dotato di una cintura di posizionamento che permette di avere le mani libere durante il lavoro.

    Panoramica

    Punti di forza

    Caratteristiche:

    Prodotta con nastri DualTech brevettati studiati per mantenere la forma, l'imbracatura R3 Premium Revolution a 3 punti è ideale per ponteggi, strutture in acciaio, costruzione di torri e manutenzione grazie all'esclusiva tecnologia Revolution e a numerosissime caratteristiche chiave. I punti di collegamento PivotLinkTM si trovano a livello della vita, per permettere un'adesione più ergonomica quando l'utilizzatore si piega o si accovaccia. Dotata di una cintura di posizionamento e di fibbie di fissaggio rapido.


    Vantaggi:

    PivotLink Connection (brevettato): Questo esclusivo snodo rotante assicura maggiore comodità nei movimenti e nei piegamenti dell'utilizzatore. Posizionato a livello della vita per assecondare i lavoratori del settore edile e della manutenzione nei movimenti di piegamento e di accovacciamento. Dispone di punti di attacco per strumenti e accessori. Prodotto in acciaio inossidabile per maggiore resistenza alla corrosione. In caso di caduta, PivotLink migliora la resistenza dell'imbracatura, grazie alla migliore distribuzione delle sollecitazioni.

    Protezione posteriore ErgoArmor: Questa protezione posteriore semi-flessibile consente di ridurre al minimo l'impatto di chiusure a scatto appuntite/pesanti e di linee vita autoavvolgenti. I canali autoadattanti si conformano a qualsiasi forma corporea. Le imbottiture si adattano a una varietà di profili dorsali e permettono, al contempo, un eccezionale flusso d'aria. Una membrana in rete riduce al minimo l'assorbimento dell'umidità e mantiene una circolazione d'aria ottimale, favorendo il posizionamento corretto dell'anello dorsale a D.

    Capsula di alloggiamento delle etichette incapsulate (brevettata):
    consente di incapsulare le etichette riducendo al minimo danneggiamenti e perdite. Prodotto in polimero per una maggiore durata operativa. Cordini ad anello integrati e di grandi dimensioni. Protezione contro luce, pioggia, abrasione e polvere.

    Cam Buckle (brevettata): Fibbia che permette di regolare e rilasciare facilmente, con una mano sola, entrambe le bretelle. Favorisce un'adesione perfetta, evitando scivolamenti e malposizionamenti. Prodotti in polimeri ad alta tecnologia, alluminio ultraleggero e acciaio inossidabile resistente alla corrosione.

    Fibbie terminali dei nastri (brevettate):
    Modello con aggancio a clip per fissare in sicurezza i nastri dopo la regolazione. Prodotte in polimero durevole e altamente resistente agli impatti. Fornisce una superficie saldamente afferrabile per un'agevole regolazione del nastro.

    Sistema di accessori integrati:
    Il design basato sul collegamento modulare fornisce punti di aggancio per strumenti e accessori che possono essere agganciati e sganciati con grande comodità. Studiato per distribuire il peso degli accessori sui fianchi e sulle spalle, garantendo comfort e mobilità.

    Nastro DualTech (brevettato)
    : Vestibilità facilitata grazie ai nastri double-face, di colore e tessuto diverso: morbido nastro in poliammide grigio per l'interno e robusto nastro in poliestere resistente all'abrasione all'esterno. Nastri studiati per mantenere la forma, in modo da assicurare una vestibilità più confortevole. L'impuntura circolare unica irrobustisce il prodotto e i colori contrastanti agevolano l'ispezione.

    Cintura di posizionamento
    che permette di avere le mani libere durante il lavoro quando è utilizzata insieme a un cordino di posizionamento per lavoro.

    Identificazione personalizzata
    : Quattro etichette permanenti dai colori vivaci permettono di personalizzare la data di entrata in servizio, le attività specifiche, l'appaltatore e così via. Una finestra di scrittura lascia lo spazio per i nomi e altre informazioni personali.





    Raccomandazioni / settore industriale

    Rischi

    Normative

    • Conforme alle norme EN361/EN358

    Avviso

    I nostri dispositivi provvedono utensili indispensabiliper assicurare la protezione massimale ai operatori, pur associando mobilità ecomodità eccezionale.

    I nostri stabilimenti europei operano con sistema diqualità ISO 9001. Ogni prodotto Miller by Sperian è fabbricato secondo le normevigenti per rispondere ai bisogni dei clienti i più esigenti.

    Specifiche

    Altro

    • Belt Material
      • 50% poliammide grigia, 50% poliestere nero
    • D-Ring Material
      • 8 mm (diam.) Zincato

    Altro

    • Belt Material
      • 50% poliammide grigia, 50% poliestere nero
    • D-Ring Material
      • 8 mm (diam.) Zincato
    • Belt Material : 50% poliammide grigia, 50% poliestere nero
    • D-Ring Material : 8 mm (diam.) Zincato
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list