/content/sps/it/it/search-results.html

    harnesses

    Miller H700 Full Body Harness Construction Comfort

    Imbracatura da costruzione integrale comfort Miller H700 (CC)

    Panoramica
    Integrare un design ergonomico per offrire comfort, stile e sicurezza ai lavoratori durante le attività in quota in tutte le operazioni.

    Leader globale nella protezione contro le cadute, il nostro patrimonio guida il nostro futuro.


    Per garantire che tu e il tuo lavoro siano sicuri, conformi ed efficienti, abbiamo sviluppato la nuova imbracatura integrale Honeywell Miller® H700, utilizzando scoperte scientifiche ergonomiche per migliorare la sicurezza e il comfort.

    Caratteristiche e vantaggi basati su evidenze 
    Progettato per la sicurezza ergonomica
    DESIGN DEL PETTO ERGONOMICAMENTE SUPERIORE


    Il nuovo design del petto migliora la libertà di movimento della parte superiore del corpo, permettendo ai lavoratori di concentrarsi sul lavoro senza distrazioni.

    DESIGN CONFIGURABILE DELLE CINGHIE DELLE GAMBE per un comfort personalizzato

    Il nuovo regolatore pivotante delle cinghie consente mobilità e comfort, permettendo ai lavoratori di adattare la forma delle cinghie delle gambe in base all’attività da svolgere (accovacciarsi, piegarsi, strisciare, ecc.). Consente anche la regolazione della cinghia posteriore per una vestibilità più personalizzata.

    CINTURA ROTANTE per una maggiore libertà di movimento.

    Alcuni modelli offrono una cintura rotante per ridurre lo sforzo eccessivo che può causare disturbi muscoloscheletrici (MSD).

    CONNETTORE SRL INTEGRATO PRATICO

    Il comodo connettore integrato per il dispositivo anticaduta retrattile (SRL) consente un facile collegamento di SRL personali singoli/doppi e moschettoni.

    ANCORAGGI PER ATTREZZI E FISSAGGI PER CORDINI FACILI DA USARE

    Gli ancoraggi per attrezzi e i fissaggi per cordini sono posizionati in diversi punti pratici, inclusi la parte anteriore e la vita.

    Progettato con materiali innovativi
    IMBOTTITURA 3D AD ALTA TECNOLOGIA


    La nuova imbottitura in vita orientata al movimento 3D garantisce una distribuzione della pressione più uniforme, permettendo un posizionamento prolungato sul lavoro, maggiore sicurezza e produttività – che per le aziende si traduce in meno tempi di inattività e maggiore efficienza operativa.
    Progettata per migliorare la traspirabilità e la ventilazione, l’imbottitura mantiene i lavoratori più asciutti e freschi grazie alla combinazione di canali d’aria, tecnologia di dispersione dell’umidità e tessuto lavorato a maglia 3D.
    L’imbottitura posteriore delle spalle è stata progettata per proteggere i lavoratori dai robusti dispositivi anticaduta retrattili personali doppi. Può essere rimossa se necessario per la pulizia.

    Funzionalità intelligenti e intuitive
    Innovazioni per proteggere la vita
    DISPOSITIVO DI SOLLIEVO DAL TRAUMA DA SOSPENSIONE RELIEF STEP  per il sollievo da trauma da sospensione


    Abbiamo semplificato radicalmente quello che di solito è un processo complicato in quattro fasi. Integrando un meccanismo di rilascio brevettato ad alte prestazioni per l’attivazione rapida dei nostri due appoggi per i piedi( uno per ogni piede) possiamo dare   sollievo al trauma da sospensione. La persona sospesa può alzarsi comodamente nell’imbracatura Miller H700. La pressione esercitata su arterie e vene nella parte superiore delle gambe viene rapidamente alleviata, evitando il rischio di gravi lesioni o morte. Vedi le istruzioni per l’utente.

    PROTEZIONE LOMBARE REMOVIBILE

    Scopri di più sulle imbracature di sicurezza Honeywell Miller® H700:

    Miller H700 Harness CC
    Miller H700 Harness IC


     
    Specifiche
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1036771
    H700 CC3 Full Body Harness, size 3
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/2-hon-ia-ppe-700-application-photo-2-3
    1036771
    H700 CC3 Full Body Harness, size 3
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/2-hon-ia-ppe-700-application-photo-2-3
    1036773
    H700 CC3 Full Body Harness, size 4
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/2-hon-ia-ppe-700-application-photo-2-3
    1036773
    H700 CC3 Full Body Harness, size 4
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/2-hon-ia-ppe-700-application-photo-2-3
    1036774
    H700 CC7 Full Body Harness, size 1
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/2-hon-ia-ppe-700-application-photo-2-3
    1036774
    H700 CC7 Full Body Harness, size 1
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/2-hon-ia-ppe-700-application-photo-2-3
    1036776
    H700 CC7 Full Body Harness, size 3
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/2-hon-ia-ppe-700-application-photo-2-3
    1036776
    H700 CC7 Full Body Harness, size 3
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/2-hon-ia-ppe-700-application-photo-2-3
    1036785
    H700 CC5 Full Body Harness, size 1
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/2-hon-ia-ppe-700-application-photo-2-3
    1036785
    H700 CC5 Full Body Harness, size 1
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/2-hon-ia-ppe-700-application-photo-2-3
    1036787
    H700 CC5 Full Body Harness, size 3
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/2-hon-ia-ppe-700-application-photo-2-3
    1036787
    H700 CC5 Full Body Harness, size 3
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/2-hon-ia-ppe-700-application-photo-2-3
    1036788
    H700 CC5 Full Body Harness, size 4
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/2-hon-ia-ppe-700-application-photo-2-3
    1036788
    H700 CC5 Full Body Harness, size 4
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/2-hon-ia-ppe-700-application-photo-2-3
    1036789
    H700 CC3 Full Body Harness, size 1
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/2-hon-ia-ppe-700-application-photo-2-3
    1036789
    H700 CC3 Full Body Harness, size 1
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/2-hon-ia-ppe-700-application-photo-2-3
    1036793
    H700 CC5 Full Body Harness, size 2
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/2-hon-ia-ppe-700-application-photo-2-3
    1036793
    H700 CC5 Full Body Harness, size 2
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/2-hon-ia-ppe-700-application-photo-2-3
    1036800
    H700 CC3 Full Body Harness, size 2
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/2-hon-ia-ppe-700-application-photo-2-3
    1036800
    H700 CC3 Full Body Harness, size 2
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/2-hon-ia-ppe-700-application-photo-2-3