/content/sps/it/it/search-results.html
    Stiamo lavorando per migliorare la vostra esperienza. Durante questo periodo potrebbero verificarsi interruzioni temporanee. Vi ringraziamo per la pazienza e la comprensione.

    harnesses

    Imbracature Miller Vest (EUR)

    Imbracatura a giubbotto ad alta visibilità a 2 punti Miller DuraFlex, con ancoraggio frontale e posteriore.

    Panoramica

    Punti di forza

    Caratteristiche:
    Imbracature elastiche Duraflex a 2 punti con ancoraggio anteriore e posteriore con anelli in nastro e fibbie rapide.Giubbotto leggero e durevole in poliestere con zip anteriore, tasche multiple, imbottitura supplementare sulle spalle e anelli laterali.Varie regolazioni per una vestibilità perfetta. Le chiusure a pressione tra fodera e guaina esterna permettono una rapida ispezione dell'imbracatura.L'imbracatura e il giubbotto offrono eccellente resistenza chimica e all'abrasione.

    Vantaggi:
    Studiata per ottenere performance eccezionali in tutte le condizioni, l'imbracatura elastica a giubbotto Duraflex unisce tutti i vantaggi di un'imbracatura Duraflex con un giubbotto comodo e pratico.




    Raccomandazioni / settore industriale

    Rischi

    Normative

    • Tutte le imbracature Miller dispongono della certificazione CE e sono conformi alla norma EN 361 e, quando necessario, alla norma EN 358

    Avviso

    I nostri dispositivi provvedono utensili indispensabiliper assicurare la protezione massimale ai operatori, pur associando mobilità ecomodità eccezionale.

    I nostri stabilimenti europei operano con sistema diqualità ISO 9001. Ogni prodotto Miller by Sperian è fabbricato secondo le normevigenti per rispondere ai bisogni dei clienti i più esigenti.

    Specifiche

    Altro

    • Product Type
      • Harness Degrees Celsius

    Altro

    • Product Type
      • Harness Degrees Celsius
    • Product Type : Harness Degrees Celsius
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1032889
    Nuove imbracature Miller H-DESIGN con giubbotto QuickFit Imbracatura H-Design con Giubbotto QUICK-FIT
    1032889
    Nuove imbracature Miller H-DESIGN con giubbotto QuickFit Imbracatura H-Design con Giubbotto QUICK-FIT