harnesses
Miller AirCore Harness Construction with steel Hardware
Imbracatura da costruzione con parti metalliche in acciaio Miller AirCore
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Features & Benefits:
- Breathable: Open-Core Padding Technology – Maximizes airflow: and reduces heat and moisture build-up: up to 16% less surface area than other padding used on the market
- Front D-ring option is designed for use in climbing: confined space and rescue applications
- One-hand adjustment shoulder cam buckles: Stand-up back D-ring: Quick-connect chest buckle: Pull-free lanyard rings
- Rated to 400 lbs. capacity
Accedi per visualizzare piu documenti.
Una volta effettuato l’accesso, potresti avere la possibilità di accedere a documenti aggiuntivi relativi al tuo account.
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione