/content/sps/it/it/search-results.html
    Questo sito è programmato per una manutenzione pianificata da sabato 8 agosto alle 07:00 PM EST a domenica 9 agosto alle 05:00 AM EST (da sabato 8 agosto alle 11:00 PM UTC a domenica 9 agosto alle 09:00 AM UTC). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    hanging platform

    COMBISAFE® Hanging Platform Console

    ART. NO. 2100

    Panoramica
    The Hanging Platform Console is the foundation of the Hanging Platform System; it is the load bearing part where the walking surface and the rail are anchored.Maximum span between consoles is 2.4m.• Weight 17kg• Hot-dip galvanised finish• Complies with EN 12811 Load Class 3
    Specifiche
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list