belts
Miller Double D-ring body belt with 3-in back pad
Cintura Miller con doppio D-ring con imbottitura posteriore da 7,6 cm (3 pollici)
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Features & Benefits:
- Double D-ring body belt
- It should be used for work positioning only
- Can be used in conjunction with a full-body harness to provide fall protection
- Includes 1-3/4-Inch webbing and 3-Inch back pad
- Available in medium from 36-Inch to 44-Inch size and black color
Accedi per visualizzare piu documenti.
Una volta effettuato l’accesso, potresti avere la possibilità di accedere a documenti aggiuntivi relativi al tuo account.
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione