/content/sps/it/it/search-results.html

    anchorage connectors

    Titan™ Cross-Arm Anchorage Connectors

    Connettore di ancoraggio incrociata con anello a D e anello

    Panoramica
    Features & Benefits:
    • cross-arm anchorage connector
    • available with D-ring and loop
    Specifiche

    Altro

    • Materiale di supporto
      • Polimero
    • Tipo di occhiali
      • Dispositivo di ancoraggio
    • Resistenza alla rottura (kN)
      • 22
    • Peso (Kg) (kg)
      • 0.105

    Altro

    • Materiale di supporto
      • Polimero
    • Tipo di occhiali
      • Dispositivo di ancoraggio
    • Resistenza alla rottura (kN)
      • 22
    • Peso (Kg) (kg)
      • 0.105
    • Materiale di supporto : Polimero
    • Tipo di occhiali : Dispositivo di ancoraggio
    • Resistenza alla rottura (kN) : 22
    • Peso (Kg) (kg) : 0.105
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1008360
    TITAN WEBBING ANCHORAGE STRAP (Xm)
    1008360
    TITAN WEBBING ANCHORAGE STRAP (Xm)
    1008363
    TITAN WEBBING ANCHORAGE STRAP (Xm)
    1008363
    TITAN WEBBING ANCHORAGE STRAP (Xm)
    1008364
    TITAN WEBBING ANCHORAGE STRAP (Xm)
    1008364
    TITAN WEBBING ANCHORAGE STRAP (Xm)
    1009243
    QUICK LINK Large Opening Ø8 Steel Zn CE
    1009243
    QUICK LINK Large Opening Ø8 Steel Zn CE