safety eyewear
Uvex® Fuse
Uvex Fuse
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Features & Benefits:
- Available in AF or Hardcoat
- Dual 9-base wrap-around lens design
- Available in clear: gray: and silver mirror lens tints
- Adjustable break-away FlexiCord
- ANSI Z87.1+ 2015
- Tested by Honeywell to meet the requirements of the CSA Z94.3 standard
- Anti-scratch Hardcoat coating
- Anti-Fog coating
- Metal frame with exceptional coverage
- Dual 9-base wrap-around lens design
- Adjustable saddle nose pads
- Soft flexible temple tips
- Available in scratch resistant AF lens coating
- Unobstructed field of vision
- U6 grade-level lens filtering 99.9% of UVB/UVA protection
- Certified to meet ANSI+ 2015 & tested by Honeywell to meet the requirements of the CSA Z94.3 standard
- Wrap-around lens design and full field of vision
Accedi per visualizzare piu documenti.
Una volta effettuato l’accesso, potresti avere la possibilità di accedere a documenti aggiuntivi relativi al tuo account.
Opuscolo
Altro
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione