Morsetti di messa a terra
4.4” Aluminum Bus Bar Clamps "T" Handle
4.4” Aluminum Bus Bar Clamps 'T' Handle
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Features & Benefits:
- ASTM Grade/Class: 5/B SerratedJaw
- Main Line Range: 0.31” - 4.25” 7.9mm - 112mm
- Continuous Current Rating: 400 RMS Amps 60Hz
- Additional screw options available.
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione