/content/sps/it/it/search-results.html

    transportable area monitoring

    Kit di conformità in acciaio inossidabile MeshGuard

    Kit di conformità in acciaio inossidabile MeshGuard

    Panoramica
    MeshGuard è una soluzione di rilevazione dei gas rapidamente implementabile per l’uso in ambienti pericolosi
    Specifiche

    Panoramica

    • Marchio
      • RAE

    Funzioni

    • Sottocategoria
      • Trasportabile
    • Tipo allarme
      • Visivo, acustico, a vibrazione
    • Registrazione dati
      • N/D
    • Benefici
      • • Alloggiamento in acciaio inossidabile
    • Tecnologia wireless
      • MESH

    Technical Specifications

    • Range di umidità
      • 5%-95%

    Standards & Certifications

    • Norme
      • Stati Uniti e Canada: Classe I, Divisione 1, Gruppi A, B, C, D T4

    Altro

    • Peso
      • 1.2
    • Temperatura min
      • -40
    • Temperatura max
      • 50

    Panoramica

    • Marchio
      • RAE

    Funzioni

    • Sottocategoria
      • Trasportabile
    • Tipo allarme
      • Visivo, acustico, a vibrazione
    • Registrazione dati
      • N/D
    • Benefici
      • • Alloggiamento in acciaio inossidabile
    • Tecnologia wireless
      • MESH

    Technical Specifications

    • Range di umidità
      • 5%-95%

    Standards & Certifications

    • Norme
      • Stati Uniti e Canada: Classe I, Divisione 1, Gruppi A, B, C, D T4

    Altro

    • Peso
      • 1.2
    • Temperatura min
      • -40
    • Temperatura max
      • 50
    • Peso : 1.2
    • Temperatura min : -40
    • Temperatura max : 50
    • Marchio : RAE
    • Sottocategoria : Trasportabile
    • Range di umidità : 5%-95%
    • Tipo allarme : Visivo, acustico, a vibrazione
    • Norme : Stati Uniti e Canada: Classe I, Divisione 1, Gruppi A, B, C, D T4
    • Registrazione dati : N/D
    • Benefici : • Alloggiamento in acciaio inossidabile
    • Tecnologia wireless : MESH
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
    019-2034-010
    Filtro Sensore, confezione da 10
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MeshGuardEC_layered
    019-2034-010
    Filtro Sensore, confezione da 10
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MeshGuardEC_layered
    019-3020-000
    Cappuccio di calibrazione
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MeshGuardEC_layered
    019-3020-000
    Cappuccio di calibrazione
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MeshGuardEC_layered
    081-0014-000
    Strumento di manutenzione per la sostituzione della batteria e del sensore MeshGuard
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MeshGuardEC_layered
    081-0014-000
    Strumento di manutenzione per la sostituzione della batteria e del sensore MeshGuard
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MeshGuardEC_layered
    300-3002-000
    Antenna, prolunga, 2,4 GHz, connettore SMA (2 metri)
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MeshGuardEC_layered
    300-3002-000
    Antenna, prolunga, 2,4 GHz, connettore SMA (2 metri)
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MeshGuardEC_layered
    430-0377-002-10
    O-ring per coperchio sensore, x 10
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MeshGuardEC_layered
    430-0377-002-10
    O-ring per coperchio sensore, x 10
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MeshGuardEC_layered
    430-0377-003-10
    O-ring per coperchio scomparto batterie, x 10
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MeshGuardEC_layered
    430-0377-003-10
    O-ring per coperchio scomparto batterie, x 10
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MeshGuardEC_layered
    430-0377-004-10
    O-ring per coperchio filtro, x 10
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MeshGuardEC_layered
    430-0377-004-10
    O-ring per coperchio filtro, x 10
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MeshGuardEC_layered
    D01-4005-001
    CD di risorse
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MeshGuardEC_layered
    D01-4005-001
    CD di risorse
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MeshGuardEC_layered
    D01-4013-000
    Manuale di avvio rapido
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MeshGuardEC_layered
    D01-4013-000
    Manuale di avvio rapido
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/MeshGuardEC_layered