/content/sps/it/it/search-results.html
    Stiamo lavorando per migliorare la vostra esperienza. Durante questo periodo potrebbero verificarsi interruzioni temporanee. Vi ringraziamo per la pazienza e la comprensione.

    portable calibration stations

    Sistema di taratura dock MicroDock II 3 ingressi 1 aria fresca 2 taratura

    Sistema di taratura dell’alloggiamento di espansione MicroDock II

    Panoramica
    Il modo più conveniente per gestire le procedure di taratura e test ad impatto dei rilevatori di gas portatili Honeywell Analytics. Panoramica del prodotto La stazione automatica di controllo e taratura MicroDock II rappresenta il modo più conveniente per gestire le procedure di taratura e test ad impatto dei rilevatori di gas portatili Honeywell Analytics. Completamente portatile e facilmente espandibile, MicroDock II non richiede l’uso di un computer e gestisce simultaneamente fino a sei moduli. MicroDock II vi consentirà di minimizzare i costi e ottimizzare la produttività. II. Caratteristiche e vantaggi: • Conformità rapida e semplice - mantenimento automatico di registrazioni accurate • Test automatici a impatto, taratura, archiviazione e ricarica • Una stazione base con una presa CA supporta fino a sei moduli per adattarsi all'applicazione • Verifica le prestazioni corrette dei rilevatori • Riduce i costi di manutenzione • Gestione dei dispositivi con Honeywell Safety Suite Specifiche rapide: • Dimensioni 8,3 x 10,4 x 3,2 pollici / 21,2 x 26,3 x 8,2 cm (stazione base più un modulo di espansione) • Alimentatore adattatore a parete da 6 V o quattro batterie C-cell • L'orologio in tempo reale fornisce l'indicazione di data e ora per i dati dell''ultima taratura' e dell''ultimo test a impatto' • Memorizzazione dati automatica (strumento e stazione base) • Sistema di archiviazione dati con scheda multimediale
    Specifiche

    Marchio

    • Marchio
      • BW (BN)

    Categoria

    • Sottocategoria
      • Alloggiamenti

    Certifications

    • Norme
      • Posizioni standard approvate

    Features & Benefits

    • Benefici
      • • Completamente automatico

    Flow Rate

    • Portata
      • 300 millilitre per minute

    Opzioni

    • Opzioni utente
      • avvio test ad impatto mediante singolo tasto

    Warranty

    • Garanzia
      • Due anni di garanzia completa

    Wireless

    • Tecnologia wireless
      • Cavo diretto (porta T base 10/100 RJ-45)

    Additional Specifications

    • Alimentatore
      • adattatore a parete da 6V o quattro batterie di tipo C

    Altro

    • Peso
      • 2.15
    • Capacità di memorizzazione dati
      • 128

    Marchio

    • Marchio
      • BW (BN)

    Categoria

    • Sottocategoria
      • Alloggiamenti

    Certifications

    • Norme
      • Posizioni standard approvate

    Features & Benefits

    • Benefici
      • • Completamente automatico

    Flow Rate

    • Portata
      • 300 millilitre per minute

    Opzioni

    • Opzioni utente
      • avvio test ad impatto mediante singolo tasto

    Warranty

    • Garanzia
      • Due anni di garanzia completa

    Wireless

    • Tecnologia wireless
      • Cavo diretto (porta T base 10/100 RJ-45)

    Additional Specifications

    • Alimentatore
      • adattatore a parete da 6V o quattro batterie di tipo C

    Altro

    • Peso
      • 2.15
    • Capacità di memorizzazione dati
      • 128
    • Peso : 2.15
    • Capacità di memorizzazione dati : 128
    • Marchio : BW (BN)
    • Sottocategoria : Alloggiamenti
    • Norme : Posizioni standard approvate
    • Benefici : • Completamente automatico
    • Portata : 300 millilitre per minute
    • Opzioni utente : avvio test ad impatto mediante singolo tasto
    • Garanzia : Due anni di garanzia completa
    • Tecnologia wireless : Cavo diretto (porta T base 10/100 RJ-45)
    • Alimentatore : adattatore a parete da 6V o quattro batterie di tipo C
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list