/content/sps/it/it/search-results.html
    Stiamo lavorando per migliorare la vostra esperienza. Durante questo periodo potrebbero verificarsi interruzioni temporanee. Vi ringraziamo per la pazienza e la comprensione.

    photoionization detectors pid

    MultiRAE Lite a pompa ATX PMP CO2

    Rilevatore multigas wireless e portatile

    Panoramica
    Questo rilevatore multigas offre un rilevamento e un monitoraggio versatile e personalizzabile di un massimo di sei gas, disponibile sia nei modelli con pompa che in quelli con aria diffusa. Con più di 25 sensori tra cui scegliere, la più ampia selezione della sua categoria, può testare VOC, sostanze combustibili e una serie di minacce tossiche, oltre a monitorare livelli di ossigeno sufficienti: questo lo rende una scelta eccellente per la protezione personale e il rilevamento delle perdite in una vasta gamma di settori e applicazioni. La connessione wireless invia i dati su minacce e allarmi in tempo reale a un comando centrale, fornendo una maggiore consapevolezza per una rapida risposta agli incidenti. Inoltre, i sensori, gli allarme e le batterie di ricambio, il grande schermo, i test a impatto e la taratura automatizzati ne facilitano l'uso e la manutenzione. Features and Benefits: •multigas per 1-6 gas • Modelli a pompa e a diffusione disponibili • Allarme man down • Più di 25 diversi sensori chimici • Test a impatto e taratura completamente automatici • Accesso in tempo reale alle letture al comando centrale • Possibilità di sostituire i sensori secondo necessità • Manutenzione semplice con sensori, pompe e batterie di ricambio • Allarme wireless locale e remoto a 5 vie • Capacità multilingue fino a 18 lingue • Gestione dei dispositivi con Honeywell Sotera™ Express Application: • Laboratori clandestini • Accesso a spazi confinati • Risposta alle emergenze • Pulizia/risanamento ambientale • Esplorazione • Assistenza incendi • Fracking • Intervento per materiali pericolosi • Arresto impianto e tempo di risposta • Ricerca e soccorso urbano
    Specifiche

    Dimension & Weight

    • Peso
      • 880
    • Dimensioni dello strumento
      • 193 mm x 96,5 mm x 66 mm (7,6” x 3,8” x 2,6” D)

    Temperature

    • Temperatura max
      • 50

    Marchio

    • Marchio
      • RAE

    Intervallo

    • Range di umidità
      • 0%-95% percent
    • Campo del sensore
      • NH3 (0-100ppm)- CO (0-2000ppm)- H2S (0-200ppm)- CL2 (0-50ppm)- CLO2 (0-1ppm)- ETO (0-100ppm)- HCHO (0-10ppm)- HCN (0-50ppm)- CH3-SH (0-10ppm)- NO (0-250ppm)- NO2 (0-20ppm)- O2 (0-30%vol)- PH3 (0-20ppm)- SO2 (0-20ppm)- VOC (0-5000ppm)- LEL (0-100%LEL)- CO2 (0-50000ppm)

    Alarm

    • Tipo allarme
      • Acustico, visivo, a vibrazione

    Battery & Charging

    • Durata batterie
      • 12-18 hours

    Certifications

    • Norme
      • CSA: Classe I, Divisione 1, Gruppi A, B, C e D, T4

    Datalogging

    • Registrazione dati
      • Funzione di registrazione dati continua (6 mesi per 5 sensori a intervalli di 1 minuto, 24/7)

    Features & Benefits

    • Benefici
      • Altamente versatile e personalizzabile

    Opzioni

    • Opzioni utente
      • 3 tasti di funzionamento e programmazione (modalità, Y/+- e N/-). È possibile selezionare più opzioni utente

    Sampling

    • Range della pompa di campionamento
      • 30 m (100 piedi) meter

    Warranty

    • Garanzia
      • Quattro anni sui sensori di O2 liquido

    Wireless

    • Tecnologia wireless
      • BLE

    Additional Specifications

    • Tipo di gas
      • NH3, CO, H2S, CL2, CLO2, ETO, HCHO, HCN, CH3, SH, NO, NO2, O2, PH3, SO2, VOC, LEL, CO2

    Dimension & Weight

    • Peso
      • 880
    • Dimensioni dello strumento
      • 193 mm x 96,5 mm x 66 mm (7,6” x 3,8” x 2,6” D)

    Temperature

    • Temperatura max
      • 50

    Marchio

    • Marchio
      • RAE

    Intervallo

    • Range di umidità
      • 0%-95% percent
    • Campo del sensore
      • NH3 (0-100ppm)- CO (0-2000ppm)- H2S (0-200ppm)- CL2 (0-50ppm)- CLO2 (0-1ppm)- ETO (0-100ppm)- HCHO (0-10ppm)- HCN (0-50ppm)- CH3-SH (0-10ppm)- NO (0-250ppm)- NO2 (0-20ppm)- O2 (0-30%vol)- PH3 (0-20ppm)- SO2 (0-20ppm)- VOC (0-5000ppm)- LEL (0-100%LEL)- CO2 (0-50000ppm)

    Alarm

    • Tipo allarme
      • Acustico, visivo, a vibrazione

    Battery & Charging

    • Durata batterie
      • 12-18 hours

    Certifications

    • Norme
      • CSA: Classe I, Divisione 1, Gruppi A, B, C e D, T4

    Datalogging

    • Registrazione dati
      • Funzione di registrazione dati continua (6 mesi per 5 sensori a intervalli di 1 minuto, 24/7)

    Features & Benefits

    • Benefici
      • Altamente versatile e personalizzabile

    Opzioni

    • Opzioni utente
      • 3 tasti di funzionamento e programmazione (modalità, Y/+- e N/-). È possibile selezionare più opzioni utente

    Sampling

    • Range della pompa di campionamento
      • 30 m (100 piedi) meter

    Warranty

    • Garanzia
      • Quattro anni sui sensori di O2 liquido

    Wireless

    • Tecnologia wireless
      • BLE

    Additional Specifications

    • Tipo di gas
      • NH3, CO, H2S, CL2, CLO2, ETO, HCHO, HCN, CH3, SH, NO, NO2, O2, PH3, SO2, VOC, LEL, CO2
    • Peso : 880
    • Temperatura max : 50
    • Marchio : RAE
    • Dimensioni dello strumento : 193 mm x 96,5 mm x 66 mm (7,6” x 3,8” x 2,6” D)
    • Range di umidità : 0%-95% percent
    • Campo del sensore : NH3 (0-100ppm)- CO (0-2000ppm)- H2S (0-200ppm)- CL2 (0-50ppm)- CLO2 (0-1ppm)- ETO (0-100ppm)- HCHO (0-10ppm)- HCN (0-50ppm)- CH3-SH (0-10ppm)- NO (0-250ppm)- NO2 (0-20ppm)- O2 (0-30%vol)- PH3 (0-20ppm)- SO2 (0-20ppm)- VOC (0-5000ppm)- LEL (0-100%LEL)- CO2 (0-50000ppm)
    • Tipo allarme : Acustico, visivo, a vibrazione
    • Durata batterie : 12-18 hours
    • Norme : CSA: Classe I, Divisione 1, Gruppi A, B, C e D, T4
    • Registrazione dati : Funzione di registrazione dati continua (6 mesi per 5 sensori a intervalli di 1 minuto, 24/7)
    • Benefici : Altamente versatile e personalizzabile
    • Opzioni utente : 3 tasti di funzionamento e programmazione (modalità, Y/+- e N/-). È possibile selezionare più opzioni utente
    • Range della pompa di campionamento : 30 m (100 piedi) meter
    • Garanzia : Quattro anni sui sensori di O2 liquido
    • Tecnologia wireless : BLE
    • Tipo di gas : NH3, CO, H2S, CL2, CLO2, ETO, HCHO, HCN, CH3, SH, NO, NO2, O2, PH3, SO2, VOC, LEL, CO2
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
    MAA3-0200000-330
    MR LTATXPMPCO 868M
    MAA3-0200000-330
    MR LTATXPMPCO 868M
    MAA3-0203000-020
    MR LTATXPMPCOSO2 N-WS
    MAA3-0203000-020
    MR LTATXPMPCOSO2 N-WS
    MAA3-0203450-021
    MR LTATXPMPCOSO2NONO2 N-WS
    MAA3-0203450-021
    MR LTATXPMPCOSO2NONO2 N-WS
    MAA3-02035EE-020
    MR LTATXPMPCOSO2NO2O2O2N-WS
    MAA3-02035EE-020
    MR LTATXPMPCOSO2NO2O2O2N-WS
    MAA3-0203600-020
    MR LTATXPMPCOSO2Cl2 N-WS
    MAA3-0203600-020
    MR LTATXPMPCOSO2Cl2 N-WS
    MAA3-02039E0-020
    MR LTATXPMPCOSO2PH3O2 N-WS
    MAA3-02039E0-020
    MR LTATXPMPCOSO2PH3O2 N-WS
    MAA3-0204000-010
    MR LTATXPMPCONO N-WS
    MAA3-0204000-010
    MR LTATXPMPCONO N-WS
    MAA3-0204000-020
    MR LTATXPMPCONO N-WS
    MAA3-0204000-020
    MR LTATXPMPCONO N-WS
    MAA3-020405E-020
    MR LTATXPMPCONO NO2O2N-WS
    MAA3-020405E-020
    MR LTATXPMPCONO NO2O2N-WS
    MAA3-0204500-010
    MR LTATXPMPCONONO2 N-WS
    MAA3-0204500-010
    MR LTATXPMPCONONO2 N-WS