/content/sps/it/it/search-results.html
    Stiamo lavorando per migliorare la vostra esperienza. Durante questo periodo potrebbero verificarsi interruzioni temporanee. Vi ringraziamo per la pazienza e la comprensione.

    multi gas

    MultiRAE Lite a pompa ATX PMP H2S

    Rilevatore multigas wireless e portatile

    Panoramica
    Questo rilevatore multigas offre un rilevamento e un monitoraggio versatile e personalizzabile di un massimo di sei gas, disponibile sia nei modelli con pompa che in quelli con aria diffusa. Con più di 25 sensori tra cui scegliere, la più ampia selezione della sua categoria, può testare VOC, sostanze combustibili e una serie di minacce tossiche, oltre a monitorare livelli di ossigeno sufficienti: questo lo rende una scelta eccellente per la protezione personale e il rilevamento delle perdite in una vasta gamma di settori e applicazioni. La connessione wireless invia i dati su minacce e allarmi in tempo reale a un comando centrale, fornendo una maggiore consapevolezza per una rapida risposta agli incidenti. Inoltre, i sensori, gli allarme e le batterie di ricambio, il grande schermo, i test a impatto e la taratura automatizzati ne facilitano l'uso e la manutenzione. Features and Benefits: •multigas per 1-6 gas • Modelli a pompa e a diffusione disponibili • Allarme man down • Più di 25 diversi sensori chimici • Test a impatto e taratura completamente automatici • Accesso in tempo reale alle letture al comando centrale • Possibilità di sostituire i sensori secondo necessità • Manutenzione semplice con sensori, pompe e batterie di ricambio • Allarme wireless locale e remoto a 5 vie • Capacità multilingue fino a 18 lingue • Gestione dei dispositivi con Honeywell Sotera™ Express Application: • Laboratori clandestini • Accesso a spazi confinati • Risposta alle emergenze • Pulizia/risanamento ambientale • Esplorazione • Assistenza incendi • Fracking • Intervento per materiali pericolosi • Arresto impianto e tempo di risposta • Ricerca e soccorso urbano
    Specifiche

    Dimension & Weight

    • Peso
      • 880

    Temperature

    • Temperatura max
      • 50

    Dimension & Weight

    • Peso
      • 880

    Temperature

    • Temperatura max
      • 50
    • Peso : 880
    • Temperatura max : 50
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
    MAA3-B80402E-020
    MR LTATXPMPCO2NO COO2N-WS
    MAA3-B80402E-020
    MR LTATXPMPCO2NO COO2N-WS
    MAA3-B808600-020
    MR LTATXPMPCO2NH3Cl2 N-WS
    MAA3-B808600-020
    MR LTATXPMPCO2NH3Cl2 N-WS
    MAA3-B8089E0-020
    MR LTATXPMPCO2NH3PH3O2 N-WS
    MAA3-B8089E0-020
    MR LTATXPMPCO2NH3PH3O2 N-WS
    MAA3-B808R0E-020
    MR LTATXPMPCO2NH3CO+H2S O2N-WS
    MAA3-B808R0E-020
    MR LTATXPMPCO2NH3CO+H2S O2N-WS
    MAA3-B8C11E0-020
    MR LTATXPMPCO2LELH2SO2 N-WS
    MAA3-B8C11E0-020
    MR LTATXPMPCO2LELH2SO2 N-WS
    MAA3-B8C16E0-020
    MR LTATXPMPCO2LELCl2O2 N-WS
    MAA3-B8C16E0-020
    MR LTATXPMPCO2LELCl2O2 N-WS
    MAA3-B8C1800-010
    MR LTATXPMPCO2LELNH3 N-WS
    MAA3-B8C1800-010
    MR LTATXPMPCO2LELNH3 N-WS
    MAA3-B8C18E0-020
    MR LTATXPMPCO2LELNH3O2 N-WS
    MAA3-B8C18E0-020
    MR LTATXPMPCO2LELNH3O2 N-WS
    MAA3-B8C1EF0-320
    MR LTATXPMPCO2LELO2CO 868M
    MAA3-B8C1EF0-320
    MR LTATXPMPCO2LELO2CO 868M
    MAA3-B8C1RE0-020
    MR LTATXPMPCO2LELCO+H2SO2 N-WS
    MAA3-B8C1RE0-020
    MR LTATXPMPCO2LELCO+H2SO2 N-WS