Trasduttori di pressione
Model AS19G
Aerospace pressure transducer. 25 psig to 10000 psig. Gage pressure. 0.15 % BFSL Non-linearity. Lightweight. 17-4 PH wetted material
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Model AS19G high accuracy strain gage absolute pressure transducer combines light weight and small size with rugged 17-4 PH Stainless Steel wetted material construction. The Model AS19G is a true gage unit with our special double diaphragm design which provides hermetic protection for the internal components while allowing the unit to reference atmospheric pressure. All units are able to meet MIL-45208 and traceability requirements.
Features
- Non-linearity 0.15 % BFSL
- 25 psig to 10000 psig
- Lightweight
- Amplified outputs available (consult factory)
- CE approved
Accedi per visualizzare piu documenti.
Una volta effettuato l’accesso, potresti avere la possibilità di accedere a documenti aggiuntivi relativi al tuo account.
Scheda Tecnica
Manuali e Guide
Opuscolo
Nota Tecnica
Nota Applicativa
eBook
Fotografia Prodotto
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione