Interruttori di limite
EX Series
UL. CSA. ATEX (CE). IEC Ex. INMETRO. NEMA 1. Div 1 & 2: Class I: B, C, D. Div 1 & 2: Class II: E, F, G
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
MICRO SWITCH EX Series switches feature the smallest UL-listed housings available for use in hazardous locations. The EX Series switch cavity is designed to cool expanding gases below the ignition temperature of the surrounding explosive atmosphere.
The EX Series is capable of switching up to 20 A while providing ample wiring space for ease of installation. Single and double conduit openings are available. Dual conduit openings may allow for through wiring of multiple switches. The EX Series can be mounted from any of the switch's four sides.
Accedi per visualizzare piu documenti.
Una volta effettuato l’accesso, potresti avere la possibilità di accedere a documenti aggiuntivi relativi al tuo account.
Scheda Tecnica
Manuali e Guide
Istruzioni d'installazione
Informazioni sulle normative
Opuscolo
Nota Tecnica
White Paper
Nota Applicativa
Argomento di studio
eBook
Fotografia Prodotto
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione