Interruttori di base
ZW Series
Sealed plunger. Up 5 A (UL, cUL), 6 A (ENEC, CQC). Variety of configurations. 9,5 mm centers side mount. IP67 prewired termination
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
The ZW Series is rated for controlling electrical loads ranging from logic level/computer-based circuits to power-duty switching (up to 6 amps and up to 250 Vac). Switches supplied with integral wire leads are sealed to IP67 and are suitable for applications where a switch assembly would be exposed to liquids or particulate contaminates in the environment from indoor or outdoor use.
Accedi per visualizzare piu documenti.
Una volta effettuato l’accesso, potresti avere la possibilità di accedere a documenti aggiuntivi relativi al tuo account.
Scheda Tecnica
Manuali e Guide
Istruzioni d'installazione
Opuscolo
Nota Tecnica
Nota Applicativa
eBook
Fotografia Prodotto
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione