/content/sps/it/it/search-results.html
    Systeemupdate bezig: Questo sito è programmato per una manutenzione pianificata domenica 17 maggio dalle 01:00 EST alle 11:00 EST (domenica 17 maggio dalle 05:00 UTC alle 15:00 PM UTC). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.
    Interruttori di base
    Interruttori di base

    Interruttori di base

    Gli interruttori di base MICRO SWITCH Honeywell sono conformi a livello globale e progettati in dimensioni standard con un'ampia varietà di terminazioni, attuatori, circuiti e caratteristiche operative.

    Semplice, superiore, durevole e affidabile. Honeywell produce ogni anno milioni di interruttori di base MICRO SWITCH per applicazioni aerospaziali e della difesa, industriali, fuoristrada, idriche e di irrigazione e mediche. Sono conformi a livello globale e conosciuti in tutto il mondo per il loro design compatto e leggero, la ripetibilità accurata e la durata estesa. Cerchi maggiore precisione e ripetibilità? I nostri interruttori di base di grandi dimensioni (BZ, ecc.) sono ideali per applicazioni ad alto costo di guasto. Hanno una forza operativa e una corsa differenziale basse. Con valori di corrente compresi tra 1 A e 25 A, sono progettati per resistere a 100.000 operazioni a pieno carico o 10 milioni di durata meccanica. Gli interruttori della serie MICRO SWITCH V-Basic offrono affidabilità a lungo termine in un robusto pacchetto standard del settore.

    Disponibili con opzioni sigillate e non sigillate, eccellono anche in applicazioni che richiedono semplici azioni di accensione e spegnimento. MICRO SWITCH Le dimensioni del pacchetto degli interruttori subminiaturizzati (SM, SX, ZD, ZM, ZM1, ZW, ZX) sono ideali per un'ampia varietà di applicazioni in cui lo spazio sull'apparecchiatura è limitato. Con valori di amperaggio da 0,1 A a 16 A, i nostri interruttori subminiaturizzati sono progettati con una varietà di opzioni di attuatore e terminazione.

    Interruttori di base
    Refine By
    Reimposta i filtri