Sensori di posizione magnetici
Rotary
Rotary sensing range of 0° to 360°. Analog mA output. Fits on 25,4 mm shaft. Separate mounting tool fixture provides repeatable installation
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
The SMART Position Sensor, Rotary Configuration, is a non-contacting sensing solution for absolute position sensing with enhanced accuracy. It senses the position of a magnet relative to the sensor in a range of 0° to 360°. Honeywell uses a patented combination of an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) and an array of MR sensors to reliably determine the position of a magnet collar attached to a rotating object.
The SMART Position Sensor, Rotary Configuration, fits on a 25,4 mm [1 in] shaft. A mounting tool fixture (purchased separately) provides repeatable installation.
Accedi per visualizzare piu documenti.
Una volta effettuato l’accesso, potresti avere la possibilità di accedere a documenti aggiuntivi relativi al tuo account.
Scheda Tecnica
Manuali e Guide
Istruzioni d'installazione
Modello CAD
Opuscolo
Nota Tecnica
Nota Applicativa
eBook
Fotografia Prodotto
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione