/content/sps/it/it/search-results.html
    Questo sito è programmato per manutenzione domenica 14 febbraio dalle 11:00 PM MST - 15 febbraio dalle , 9:00 AM MST, CET 7:00 AM – 4:30 PM, IST 11:30 AM – 9:30 PM, GMT 6:00 AM – 2:30 PM). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.
    Sensori di posizione magnetici
    Sensori di posizione magnetici

    Sensori di posizione magnetici

    Rispondere alla presenza o all'interruzione di un campo magnetico. Misura il movimento lineare, angolare o rotatorio del magnete attaccato all'oggetto in movimento.

    Prestazioni di posizione precise. Honeywell offre una linea completa di sensori di posizione per soddisfare una varietà di ambienti operativi ed esigenze applicative, tutti realizzati per offrire prestazioni robuste e durature e una maggiore durata del prodotto.

    I sensori di posizione SMART Honeywell (misurazione, precisione, affidabilità e capacità di pensiero superiori) consentono un controllo del movimento estremamente accurato, migliorando l'efficienza operativa e la sicurezza. Misurando il movimento lineare, angolare o rotatorio di un magnete collegato a un oggetto in movimento, il loro design senza contatto elimina i meccanismi di guasto meccanico, riducendo l'usura, migliorando l'affidabilità e la durata e minimizzando i tempi di fermo. Sono inoltre facili da installare, riducendo i costi di installazione. I sensori a effetto Hall senza contatto Honeywell rispondono alla presenza o all'interruzione di un campo magnetico, utilizzando un circuito integrato a effetto Hall a stato solido per rilevare il movimento rotatorio dell'albero dell'attuatore e quindi producendo un'uscita proporzionale. Il circuito integrato, i circuiti e i magneti sono zincati con un connettore integrato: più che all'altezza delle condizioni più spietate. Altri vantaggi includono: campo operativo a 360 gradi con rotazione consentita multigiro, attuazione a coppia ridotta e meccanismi di usura notevolmente ridotti.

    Sensori di posizione magnetici
    Refine By
    Reimposta i filtri