/content/sps/it/it/search-results.html
    Questo sito è programmato per manutenzione domenica 14 febbraio dalle 11:00 PM MST - 15 febbraio dalle , 9:00 AM MST, CET 7:00 AM – 4:30 PM, IST 11:30 AM – 9:30 PM, GMT 6:00 AM – 2:30 PM). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.
    Sensori di movimento e posizione
    Sensori di movimento e posizione

    Sensori di movimento e posizione

    I sensori di movimento e posizione Honeywell forniscono il rilevamento di movimento, posizione e navigazione da un unico dispositivo durevole su sei gradi di libertà tramite la tecnologia MEMS.

    Honeywell offre una linea completa di sensori di posizione per soddisfare una varietà di ambienti operativi ed esigenze applicative, tutti realizzati per offrire prestazioni robuste e durature e una maggiore durata del prodotto. I sensori di movimento e posizione Honeywell sono costituiti da sensori di prossimità, unità di misurazione inerziale, risolutori, potenziometri e sensori di posizione magnetici. Per le applicazioni aerospaziali difficili, i sensori di prossimità aerospaziali Honeywell con funzionalità diagnostica opzionale sono sigillati ermeticamente, altamente configurabili e progettati con un approccio a piattaforma.

    Il Transportation Attitude Reference System o TARS-IMU è un array di sensori progettato per segnalare la velocità angolare, l'accelerazione e i dati sull'assetto del veicolo per applicazioni impegnative in settori quali il trasporto pesante e fuoristrada. Con due modelli di sensori per diversi livelli di potenza, TARS-IMU è compatibile con sistemi di alimentazione del veicolo da 9 V a 36 V. La comunicazione viene trasmessa al veicolo tramite la connettività CAN J1939 standard del settore. I Resolver sono sensori di posizione assoluta rotativi e angolari che forniscono misurazioni senza contatto per il rilevamento a 360°, precisione, risoluzione e ripetibilità migliorate in condizioni ambientali severe. Sono intrinsecamente resistenti alle radiazioni e offrono prestazioni durevoli di compatibilità elettromagnetica (EMC). I sensori a potenziometro misurano la posizione lineare, rotatoria o lo spostamento utilizzando una tecnologia sviluppata per potenziali applicazioni militari, quindi adattata ai segmenti industriali. La nostra plastica conduttiva proprietaria offre un ampio intervallo di temperature e una risoluzione infinita e fornisce una misurazione precisa della posizione. I sensori di posizione SMART e i sensori di posizione rotativi ad effetto Hall consentono un controllo del movimento estremamente accurato, migliorando l'efficienza operativa e la sicurezza. Misura il movimento lineare, angolare o rotatorio di un magnete attaccato a un oggetto in movimento. Il design senza contatto elimina i meccanismi di guasto meccanico, riducendo l'usura, migliorando l'affidabilità e la durata e minimizzando i tempi di inattività.

    Sensori di movimento e posizione

    Selettore prodotti

    Inizia la ricerca con il nome della categoria, il nome del prodotto, il numero catalogo, ecc.